Spiediena slēdzis, RT110

017-511066

null: 0.20 - 3.00, Diferenciālis [bāri]: 0.08, Kontakta funkcija: SPDT, Atiestatīt funkciju: Manuāli min., Spiediena savienojuma tips: G, Spiediena savienojuma izmērs: 3/8, Spiediens, vīr./siev.: Aptveramais, Korpusa kategorija, IP: IP54, Maks. Maks. spiediens [bar]: 7.0

Produkta informācija

Bruto svars 1.001 Kilogram
Neto svars 0.89 Kilogram
Volume 2.999 Liter
EAN 5702423119608

 

Apkalpojams Kontaktu sistēmas
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°C] [Max] 70 °C
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°C] [Min] -50 °C
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°F] [maks.] 158 °F
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°F] [min.] -58 °F
Apstiprinājums BV
CCC
CE
DNV
EAC
GL
KR
LLC CDC EURO-TYSK
LR
LVD
NKK
PZH
RINA
RMRS
RoHS
RoHS Ķīna
TYSK
UKCA
Atiestatīt funkciju Manuāli min.
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes
Contact rating @ 250K cycles AC15=1 A, 400 V
AC1=10 A, 400 V
AC3=2 A, 400 V
DC13=12 W, 220 V
LR=14 A, 400 V
Daudzums iepakojuma formātā 15 gab.
Diferenciālis [bāri] 0.08 bar
Diferenciālis [psi] 1.2 psi
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)​
Elektriskais sav., vīr./siev. Sievišķais
Elektriskais savienojums Pieskrūvēta kabeļa ieeja
Elektriskais spec. standarts EN 60947-4/-5
Elektriskā savienojuma izmērs 2xPg 13.5
Elektriskā savienojuma standarts DIN 40430
EN 60947 elektriskās īpašības Izolācija: 400V
Piesārņojuma pakāpe: 3
Nominālais impulsu spriegums: 4 kV
Īssavienojuma aizsardzība, drošinātājs: 10A
EN 60947 vadojuma īpašības Elast., metāla uzmavas: 0,2–1,5 mm2
Elast., bez metāla uzmavas: 0,2-2,5 mm2
Vienstieples/daudzstiepļu: 0,2-2,5 mm2
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Iepakojuma formāts Vairāki komplekti
In scope of WEEE Yes
In scope of WEEE and contain batteries No
Izstrādājuma apraksts Spiediena slēdzis
Izstrādājuma nosaukums Spiediena slēdzis
Izstrādājumu grupa Switches and thermostats
Kategorija IV
Kontakta funkcija SPDT
Kontakta kategorija AC15=3 A, 400 V
AC1=10 A, 400 V
AC3=4 A, 400 V
DC13=12 W, 220 V
LR=28 A, 400 V
Korpusa kategorija, IP IP54
Maks. Maks. spiediens [bar] 7 bar
Maks. Maksimālais spiediens [psig] 100 psig
Maks. pārbaudes spiediens [bāri], Pe 8 bar
Maks. pārbaudes spiediens [psig] 116 psig
Produktu piederumi Slēdžu piederumi
REACH kandidātu saraksta vielas Lead (CAS no. 7439-92-1)
Regulēšanas diapazons [bāri], Pe [maks.] 3 bar
Regulēšanas diapazons [bāri], Pe [min.] 0.2 bar
Regulēšanas diapazons [psig], Pe [maks.] 43.5 psig
Regulēšanas diapazons [psig], Pe [min.] 2.9 psig
SCIP dossier no. 54f3e4b2-77e8-4825-a1c1-c3d5ba584171
Spiediena savienojuma izmērs 3/8
Spiediena savienojuma standarts ISO 228-1
Spiediena savienojuma tips G
Spiediena uztveršanas elements Plēšas
Spiediens, vīr./siev. Aptveramais
Tips RT110
UK RoHS compliance Yes
Šķidrumu grupa 1

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality