+ izvade |
Tapa 3 |
+ padeve |
Tapa 1 |
- parastais |
Tapa 2 |
Apakšējais izgriešanas līmenis |
0 |
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°C] [Max] |
85 °C |
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°C] [Min] |
-40 °C |
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°F] [maks.] |
185 °F |
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°F] [min.] |
-40 °F |
Apstiprinājuma komentāri |
ATEX Ex ec IIA T4 Gc |
Apstiprinājums |
ATEX |
Augšējais izgriešanas līmenis |
11.5 |
Barošanas spriegums [V], līdzstrāva [maks.] |
32 V |
Barošanas spriegums [V], līdzstrāva [min.] |
15 V |
Bl. nulles punkts un diapazons |
Nē |
China RoHS compliance |
Yes |
Daudzums iepakojuma formātā |
14 gab. |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension 50 cm) |
Elektriskais sav., vīr./siev. |
Aptveramais un aptverošais |
Elektriskais savienojums |
Angular connector |
Elektriskā savienojuma izmērs |
Pg 9 |
Elektriskā savienojuma standarts |
EN 175301-803-A |
EU RoHS compliance |
Yes |
EU RoHS exemption clause |
No |
Iepakojuma formāts |
Vairāki komplekti |
Impulsu slāpētājs |
No |
In scope of WEEE |
Yes |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
Izejas signāls |
Voltage |
Izejas signāls [V] [Max] |
10 V |
Izejas signāls [V] [Min] |
0 V |
Izstrādājumu grupa |
Sensors |
Kompensētās temp. diapazons [°C] [maks.] |
80 °C |
Kompensētās temp. diapazons [°C] [min.] |
0 °C |
Kompensētās temp. diapazons [°F] [maks.] |
176 °F |
Kompensētās temp. diapazons [°F] [min.] |
32 °F |
Korpusa kategorija, IP |
IP65 |
Maks. barošanas strāva [mA] |
8 mA |
Maks. pārslodzes spied. [bāri] |
2 bar |
Maks. pārslodzes spied. [kPa] |
200 KPa |
Maks. reakcijas laiks [ms] |
4 ms |
Nelinearitāte, BFSL ±FS [%] |
0.2 % |
Nesēju temperatūras diapazons [°C] [Max] |
85 °C |
Nesēju temperatūras diapazons [°C] [Min] |
-40 °C |
Nesēju temperatūras diapazons [°F] [maks.] |
185 °F |
Nesēju temperatūras diapazons [°F] [min.] |
-40 °F |
Precizitāte, maks. +/- FS [%] |
0.8 % |
Precizitāte, parasta +/- FS [%] |
0.3 % |
Product Name Description |
Pressure transmitter |
Pēc būtības drošs |
Nē |
REACH kandidātu saraksta vielas |
Lead (CAS no. 7439-92-1) |
SCIP dossier no. |
16d2efc6-64f3-4a4e-ae98-a3fd7ce0218d |
SCIP dossier product name |
AKS/MBS |
Skalošanas starpsiena |
Nē |
Specifikācijas atslēga |
MBS 33-1025-A1AB08-0 |
Spiediena diapazons [bāri] [Max] |
1 bar |
Spiediena diapazons [bāri] [Min] |
0 bar |
Spiediena diapazons [kPa] [maks.] |
100 KPa |
Spiediena diapazons [kPa] [min.] |
0 KPa |
Spiediena diapazons [psi] [maks.] |
14.5 psi |
Spiediena diapazons [psi] [min.] |
0 psi |
Spiediena savienojuma izmērs |
1/2 |
Spiediena savienojuma standarts |
EN 837 |
Spiediena savienojuma tips |
G |
Spiediena savienojums HEX [mm] |
27 mm |
Spiediena vienības atsauce |
Absolute |
Spiediens, vīr./siev. |
Aptveramais |
Starptautiskais artikula numurs |
5702423063109 |
Supply voltage [V] DC [max] |
32 V |
Supply voltage [V] DC [min] |
15 V |
Tips |
MBS 33 |
UK RoHS compliance |
Yes |