Atrasti 756 produkti

060G1100

Spiediena raidītājs, MBS 3000, 0.00 bar - 4.00 bar, 0.00 psi - 58.02 psi

Izejas signāls: Strāva, Elektriskais savienojums: DIN spraudnis, Spiediena savienojuma tips: G, Spiediena savienojuma izmērs: 1/4, Specifikācijas atslēga: MBS 3000-1631-A1AB04-0

060G1101

Spiediena raidītājs, MBS 3000, 0.00 bar - 6.00 bar, 0.00 psi - 87.02 psi

Izejas signāls: Strāva, Elektriskais savienojums: DIN spraudnis, Spiediena savienojuma tips: G, Spiediena savienojuma izmērs: 1/4, Specifikācijas atslēga: MBS 3000-1831-A1AB04-0

060G1102

Spiediena raidītājs, MBS 3000, 0.00 bar - 10.00 bar, 0.00 psi - 145.04 psi

Izejas signāls: Strāva, Elektriskais savienojums: DIN spraudnis, Spiediena savienojuma tips: G, Spiediena savienojuma izmērs: 1/4, Specifikācijas atslēga: MBS 3000-2031-A1AB04-0

060G1103

Spiediena raidītājs, MBS 3000, 0.00 bar - 16.00 bar, 0.00 psi - 232.06 psi

Izejas signāls: Strāva, Elektriskais savienojums: DIN spraudnis, Spiediena savienojuma tips: G, Spiediena savienojuma izmērs: 1/4, Specifikācijas atslēga: MBS 3000-2231-A1AB04-0

060G1104

Spiediena raidītājs, MBS 3000, 0.00 bar - 25.00 bar, 0.00 psi - 362.59 psi

Izejas signāls: Strāva, Elektriskais savienojums: DIN spraudnis, Spiediena savienojuma tips: G, Spiediena savienojuma izmērs: 1/4, Specifikācijas atslēga: MBS 3000-2431-A1AB04-0

Skatīt: