+ padeve |
Tapa 1 |
- parastais |
Tapa 2 |
Apakšējais izgriešanas līmenis |
3.6 |
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°C] [Max] |
85 °C |
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°C] [Min] |
-40 °C |
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°F] [maks.] |
185 °F |
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°F] [min.] |
-40 °F |
Apstiprinājuma komentāri |
ATEX Ex ec IIA T4 Gc |
Apstiprinājums |
ATEX |
Augšējais izgriešanas līmenis |
22.4 |
Barošanas spriegums [V], līdzstrāva [maks.] |
32 V |
Barošanas spriegums [V], līdzstrāva [min.] |
9 V |
Bl. nulles punkts un diapazons |
Nē |
China RoHS compliance |
Yes exceed limitations |
Daudzums iepakojuma formātā |
14 gab. |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension 50 cm) |
Elektriskais sav., vīr./siev. |
Aptveramais un aptverošais |
Elektriskais savienojums |
Angular connector |
Elektriskā savienojuma izmērs |
Pg 9 |
Elektriskā savienojuma standarts |
EN 175301-803-A |
EU RoHS compliance |
Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause |
No |
Identisks produkts |
060G4062 |
Iepakojuma formāts |
Vairāki komplekti |
Impulsu slāpētājs |
No |
In scope of WEEE |
Yes |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
Izejas signāls |
Current |
Izejas signāls [mA] [maks.] |
20 mA |
Izejas signāls [mA] [min.] |
4 mA |
Izstrādājumu grupa |
Sensors |
Kompensētās temp. diapazons [°C] [maks.] |
80 °C |
Kompensētās temp. diapazons [°C] [min.] |
0 °C |
Kompensētās temp. diapazons [°F] [maks.] |
176 °F |
Kompensētās temp. diapazons [°F] [min.] |
32 °F |
Korpusa kategorija, IP |
IP65 |
Maks. pārslodzes spied. [bāri] |
24 bar |
Maks. pārslodzes spied. [psi] |
348 psi |
Maks. reakcijas laiks [ms] |
4 ms |
Nelinearitāte, BFSL ±FS [%] |
0.5 % |
Nesēju temperatūras diapazons [°C] [Max] |
85 °C |
Nesēju temperatūras diapazons [°C] [Min] |
-40 °C |
Nesēju temperatūras diapazons [°F] [maks.] |
185 °F |
Nesēju temperatūras diapazons [°F] [min.] |
-40 °F |
Precizitāte, maks. +/- FS [%] |
1 % |
Precizitāte, parasta +/- FS [%] |
0.5 % |
Product Name Description |
Pressure transmitter |
Pēc būtības drošs |
Nē |
REACH kandidātu saraksta vielas |
Lead (CAS no. 7439-92-1) |
SCIP dossier no. |
16d2efc6-64f3-4a4e-ae98-a3fd7ce0218d |
SCIP dossier product name |
AKS/MBS |
Skalošanas starpsiena |
Nē |
Specifikācijas atslēga |
MBS 3000-1631-A1AB04-0 |
Spiediena diapazons [bāri] [Max] |
4 bar |
Spiediena diapazons [bāri] [Min] |
0 bar |
Spiediena diapazons [psi] [maks.] |
58.02 psi |
Spiediena diapazons [psi] [min.] |
0 psi |
Spiediena savienojuma izmērs |
1/4 |
Spiediena savienojuma standarts |
EN 837 |
Spiediena savienojuma tips |
G |
Spiediena savienojums HEX [mm] |
27 mm |
Spiediena vienības atsauce |
Sealed gauge |
Spiediens, vīr./siev. |
Aptveramais |
Starptautiskais artikula numurs |
5702423058051 |
Supply voltage [V] DC [max] |
32 V |
Supply voltage [V] DC [min] |
9 V |
Tips |
MBS 3000 |
UK RoHS compliance |
Yes |