Lai saglabātu jūsu konta drošību, ir iniciēta izrakstīšanās procedūra.
Jūsu sesija beigsies pēc
Neaktivitātes dēļ pēdējās 120 minūtēs jūs esat izrakstīts no sistēmas.
Atrasti 138 produkti
Slēgšanas lodvārsts, GBC 10s
ieplūdes savienojuma tips: LODMETĀLS, ODF, Izplūdes savienojuma tips: LODMETĀLS, ODF, Ieplūdes izmērs [collas]: 3/8 in, Izplūdes izmērs [collas]: 3/8 in
Slēgšanas lodvārsts, GBC 12s
ieplūdes savienojuma tips: LODMETĀLS, ODF, Izplūdes savienojuma tips: LODMETĀLS, ODF, Ieplūdes izmērs [collas]: 1/2 in, Izplūdes izmērs [collas]: 1/2 in
Slēgšanas lodvārsts, GBC 6s H
Maks. Maks. spiediens [bar]: 90.0, ieplūdes savienojuma tips: LODMETĀLS, ODF, Izplūdes savienojuma tips: LODMETĀLS, ODF
Slēgšanas lodvārsts, GBC 10s H
Maks. Maks. spiediens [bar]: 90.0, ieplūdes savienojuma tips: LODMETĀLS, ODF, Izplūdes savienojuma tips: LODMETĀLS, ODF
Slēgšanas lodvārsts, GBC 12s H
Maks. Maks. spiediens [bar]: 90.0, ieplūdes savienojuma tips: LODMETĀLS, ODF, Izplūdes savienojuma tips: LODMETĀLS, ODF
Slēgšanas lodvārsts, GBC 16s H
Maks. Maks. spiediens [bar]: 90.0, ieplūdes savienojuma tips: LODMETĀLS, ODF, Ieplūdes izmērs [mm]: 16.00, Izplūdes savienojuma tips: LODMETĀLS, ODF, Izplūdes izmērs [mm]: 16.00
Slēgšanas lodvārsts, GBC 12s H
Maks. Maks. spiediens [bar]: 90.0, ieplūdes savienojuma tips: LODMETĀLS, ODF, Izplūdes savienojuma tips: LODMETĀLS, ODF
Slēgšanas lodvārsts, GBC 16s H
Maks. Maks. spiediens [bar]: 90.0, ieplūdes savienojuma tips: LODMETĀLS, ODF, Ieplūdes izmērs [mm]: 16.00, Izplūdes savienojuma tips: LODMETĀLS, ODF, Izplūdes izmērs [mm]: 16.00
Slēgšanas lodvārsts, GBCT 28s
ieplūdes savienojuma tips: LODMETĀLS, ODF, Izplūdes savienojuma tips: LODMETĀLS, ODF, Ieplūdes izmērs [collas]: 1 1/8 in, Izplūdes izmērs [collas]: 1 1/8 in
Slēgšanas lodvārsts, GBCT 35s
ieplūdes savienojuma tips: LODMETĀLS, ODF, Izplūdes savienojuma tips: LODMETĀLS, ODF, Ieplūdes izmērs [collas]: 1 3/8 in, Izplūdes izmērs [collas]: 1 3/8 in