Shut-off ball valve, GBC 10s

009G7021

Inlet connection type: Solder, ODF, Outlet connection type: Solder, ODF, Inlet size [in]: 3/8 in, Outlet size [in]: 3/8 in

There is a newer improved version of this product that Danfoss recommends that you investigate.
Replacement

Produkta informācija

Bruto svars 0.284 Kg
Neto svars 0.216 Kg
Volume 0.638 Liter
EAN 5702428065511

 

Apkalpojams BM/GBC vārsta rezerves daļas
Aprīkojums Cap w. wire seal
Apstiprinājums C-UL ASV SARAKSTĀ IEKĻAUTS
CE
EAC
UKCA
Aukstumaģenti R1234ze(E)
R134a
R22/R407C
R32
R404A/R507A
R407A
R407F
R410A
R448A
R449A
R450A
R452A
R513A
China RoHS compliance Yes exceed limitations
Cv vērtība [gal/min] 8.69 gal/min
Daudzums iepakojuma formātā 25 gab.
EN13463-3 aizd. avota novērtējums Yes
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Iepakojuma formāts Vairāki komplekti
Ieplūdes izmērs [collas] 3/8 in
ieplūdes savienojuma tips LODMETĀLS, ODF
In scope of WEEE and contain batteries No
Izplūdes izmērs [collas] 3/8 in
Izplūdes savienojuma tips LODMETĀLS, ODF
Izstrādājumu grupa Shut-off and regulating valves
Kategorija Art. 4, par. 3
Korpusa materiāls Misiņš
Kv vērtība [m³/h] 7.52 m³/h
Maks. Maks. spiediens [bar] 45 bar
Maks. Maksimālais spiediens [psig] 650 psig
Paneļa montāžas opcija M4 × 0.7 (2 PC)
Piekļuves pieslēgvieta
Plūsmas virziena indikators Reljefa divvirzienu bultiņa
Plūsmas virziens Divvirzienu plūsma
Product Name Description Shut-off ball valve
Produktu piederumi BM/GBC vārsta piederumi
REACH kandidātu saraksta vielas Lead (CAS no. 7439-92-1)
Savienojuma materiāls Varš
SCIP dossier no. 4b2fe785-688b-4157-ad7e-68b26c6e3e7b
Temperatūras diapazons [°C] [Max] 100 °C
Temperatūras diapazons [°C] [Min] -40 °C
Temperatūras diapazons [°F] [maks.] 212 °F
Temperatūras diapazons [°F] [min.] -40 °F
Tips GBC 10s
UK RoHS compliance Out of scope
UL apstiprināti aukstumaģenti R134a
R22
R404A
R407A
R407C
R407F
R410A
R448A
R449A
R450A
R452A
R507A
R513A
Virziens Taisnvirziena
Šķidrumu grupa 1
2

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality