Pievienot garantiju
Produkts ir pievienots grozam
148H3409 ir pievienots grozam
Lūdzu, izvēlieties zemāk esošajā sarakstā garantiju, lai to piemērotu savam pārveidotājam. Atcerieties, ka varat atlasīt tikai vienu garantiju, un, ja jums ir vairāki pārveidotāji, katram pārveidotājam tiks pievienota viena un tā pati garantija. Lūdzu, ņemiet vērā, ka pēc garantijas pievienošanas nevarēsiet mainīt piedziņu skaitu.
We are currently loading the warranties for you. It won't take long!
Diemžēl mēs nevarējām atrast nevienu paplašinātās garantijas iespēju jūsu produktam.
Jūs varat mēģināt vēlreiz vēlāk vai sazināties ar mūsu klientu apkalpošanas dienestu, lai saņemtu papildu palīdzību.
Jūs varat mēģināt vēlreiz vēlāk vai sazināties ar mūsu klientu apkalpošanas dienestu, lai saņemtu papildu palīdzību.
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
Temperatūras regulētājvārsts, ORV 65, Tērauds
- Photos :
- Drawing :
- Videos :
Temperatūras regulētājvārsts, ORV 65, Tērauds
148H3409
Ieplūdes savienojuma izmērs [mm]: 65.0, Kv vērtība [m³/h]: 65.000, Maks. Maks. spiediens [bar]: 40.0