Lai saglabātu jūsu konta drošību, ir iniciēta izrakstīšanās procedūra.
Jūsu sesija beigsies pēc
Neaktivitātes dēļ pēdējās 120 minūtēs jūs esat izrakstīts no sistēmas.
Atrasti 11 produkti
Temperatūras regulētājvārsts, ORV 40, Tērauds
Ieplūdes savienojuma izmērs [mm]: 40.0, Kv vērtība [m³/h]: 30.000, Maks. Maks. spiediens [bar]: 40.0
Temperatūras regulētājvārsts, ORV 80, Tērauds
Ieplūdes savienojuma izmērs [mm]: 80.0, Kv vērtība [m³/h]: 30.000, Maks. Maks. spiediens [bar]: 40.0
Temperatūras regulētājvārsts, ORV 25, Tērauds
Ieplūdes savienojuma izmērs [mm]: 25.0, Kv vērtība [m³/h]: 15.000, Maks. Maks. spiediens [bar]: 40.0
Temperatūras regulētājvārsts, ORV 25, Tērauds
Ieplūdes savienojuma izmērs [mm]: 25.0, Kv vērtība [m³/h]: 15.000, Maks. Maks. spiediens [bar]: 40.0
Temperatūras regulētājvārsts, ORV 25, Tērauds
Ieplūdes savienojuma izmērs [mm]: 25.0, Kv vērtība [m³/h]: 15.000, Maks. Maks. spiediens [bar]: 40.0
Temperatūras regulētājvārsts, ORV 40, Tērauds
Ieplūdes savienojuma izmērs [mm]: 40.0, Kv vērtība [m³/h]: 30.000, Maks. Maks. spiediens [bar]: 40.0
Temperatūras regulētājvārsts, ORV 40, Tērauds
Ieplūdes savienojuma izmērs [mm]: 40.0, Kv vērtība [m³/h]: 30.000, Maks. Maks. spiediens [bar]: 40.0
Temperatūras regulētājvārsts, ORV 40, Tērauds
Ieplūdes savienojuma izmērs [mm]: 40.0, Kv vērtība [m³/h]: 30.000, Maks. Maks. spiediens [bar]: 40.0
Temperatūras regulētājvārsts, ORV 50, Tērauds
Ieplūdes savienojuma izmērs [mm]: 50.0, Kv vērtība [m³/h]: 36.000, Maks. Maks. spiediens [bar]: 40.0
Temperatūras regulētājvārsts, ORV 50, Tērauds
Ieplūdes savienojuma izmērs [mm]: 50.0, Kv vērtība [m³/h]: 36.000, Maks. Maks. spiediens [bar]: 40.0