Apkalpojams |
KV vārstu rezerves daļas |
Apstiprinājuma faila nosaukums |
AUKSTUMAĢENTA VĀRSTS 53R0 |
Apstiprinājums |
C-UL ASV SARAKSTĀ IEKĻAUTS EAC LLC CDC TYSK RoHS RoHS Ķīna |
Aukstumaģenti |
R134a R22 R404A R407A R407C R407F R422B R422D R448A R449A R450A R452A R507A R513A R407H R449B R454C R455A R515B R516A R1234yf R454A R1234ze(E) |
Aukstumaģenti bez eļļas |
R1234ze(E) R513A |
China RoHS compliance |
Yes |
Cv vērtība [gal/min] |
0.79 gal/min |
Daudzums iepakojuma formātā |
12 gab. |
EU RoHS compliance |
Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause |
6(c) |
Iepakojuma formāts |
Vairāki komplekti |
Ieplūdes izmērs [collas] |
1/2 in |
Ieplūdes izmērs [mm] |
12 mm |
ieplūdes savienojuma tips |
NOPLŪDE |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
Izplūdes izmērs [collas] |
1/2 in |
Izplūdes izmērs [mm] |
12 mm |
Izplūdes savienojuma tips |
NOPLŪDE |
Izstrādājumu grupa |
Press. and temp. regul. valves |
Kv vērtība [m³/h] |
0.68 m³/h |
Maks. Maks. spiediens [bar] |
28 bar |
Maks. Maksimālais spiediens [psig] |
406 psig |
Maks. P josla [bāri] |
2 bar |
Maks. P josla [psi] |
29 psi |
Maks. pārbaudes spiediens [bāri] |
31 bar |
Maks. pārbaudes spiediens [psig] |
450 psig |
Nesēju temperatūras diapazons [°C] [Max] |
105 °C |
Nesēju temperatūras diapazons [°C] [Min] |
-45 °C |
Nesēju temperatūras diapazons [°F] [maks.] |
220 °F |
Nesēju temperatūras diapazons [°F] [min.] |
-50 °F |
Nominālā kapacitāte, R134a [kW] |
4.8 kW |
Nominālā kapacitāte, R134a [TR] |
1.36 TR |
Nominālā kapacitāte, R22 [kW] |
7.6 kW |
Nominālā kapacitāte, R22 [TR] |
2.14 TR |
Nominālā kapacitāte, R404A/R507 [kW] |
6.9 kW |
Nominālā kapacitāte, R404A/R507 [TR] |
2.02 TR |
Nominālā kapacitāte, R407C [kW] |
8.4 kW |
Nominālā kapacitāte, R407C [TR] |
2.31 TR |
Other RoHS documentation |
EAEU RoHS |
Plūsmas virziena indikators |
Iegravēta vienvirziena bultiņa |
Product Name Description |
Karstās gāzes apvada regulators |
Produktu piederumi |
Nē |
REACH kandidātu saraksta vielas |
Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Regulēšanas diapazons [bāri] [maks.] |
6 bar |
Regulēšanas diapazons [bāri] [min.] |
0.2 bar |
Regulēšanas diapazons [psig], Pe [maks.] |
87 psig |
Regulēšanas diapazons [psig], Pe [min.] |
3 psig |
Rūpnīcas iestatījums [bāri] |
2 bar |
Rūpnīcas iestatījums [psig] |
29 psig |
SCIP dossier no. |
842c526f-b213-4baa-869c-a91bb999a318 |
Smērvielu saderība |
Lietojums bez eļļas |
Tips |
KVC 12 |
UK RoHS compliance |
Out of scope |
UL apstiprināti aukstumaģenti |
R134a R22 R404A R407A R407C R407F R407H R422B R422D R448A R449A R449B R450A R452A R507A R513A R515B R516A |