Lai saglabātu jūsu konta drošību, ir iniciēta izrakstīšanās procedūra.
Jūsu sesija beigsies pēc
Neaktivitātes dēļ pēdējās 120 minūtēs jūs esat izrakstīts no sistēmas.
Atrasti 12 produkti
Karstās gāzes apvada regulators, KVC 12
Ieplūdes izmērs [mm]: 12.00, ieplūdes savienojuma tips: NOPLŪDE, Izplūdes izmērs [mm]: 12.00, Izplūdes savienojuma tips: NOPLŪDE, 0.2 bar - 6.0 bar, Kv vērtība [m³/h]: 0.680, Maks. Maks. spiediens [bar]: 28.0
Karstās gāzes apvada regulators, KVC 15
Ieplūdes izmērs [mm]: 16.00, ieplūdes savienojuma tips: NOPLŪDE, Izplūdes izmērs [mm]: 16.00, Izplūdes savienojuma tips: NOPLŪDE, 0.2 bar - 6.0 bar, Kv vērtība [m³/h]: 1.250, Maks. Maks. spiediens [bar]: 28.0
Karstās gāzes apvada regulators, KVC 12
ieplūdes savienojuma tips: LODMETĀLS, ODF, Izplūdes savienojuma tips: LODMETĀLS, ODF, 0.2 bar - 6.0 bar, Kv vērtība [m³/h]: 0.680, Maks. Maks. spiediens [bar]: 28.0
Karstās gāzes apvada regulators, KVC 22
Ieplūdes izmērs [mm]: 22.00, ieplūdes savienojuma tips: LODMETĀLS, ODF, Izplūdes izmērs [mm]: 22.00, Izplūdes savienojuma tips: LODMETĀLS, ODF, 0.2 bar - 6.0 bar, Kv vērtība [m³/h]: 1.850, Maks. Maks. spiediens [bar]: 28.0
Karstās gāzes apvada regulators, KVC 12
Ieplūdes izmērs [mm]: 12.00, ieplūdes savienojuma tips: LODMETĀLS, ODF, Izplūdes izmērs [mm]: 12.00, Izplūdes savienojuma tips: LODMETĀLS, ODF, 0.2 bar - 6.0 bar, Kv vērtība [m³/h]: 0.680, Maks. Maks. spiediens [bar]: 28.0
Karstās gāzes apvada regulators, KVC 15
Ieplūdes izmērs [mm]: 16.00, ieplūdes savienojuma tips: LODMETĀLS, ODF, Izplūdes izmērs [mm]: 16.00, Izplūdes savienojuma tips: LODMETĀLS, ODF, 0.2 bar - 6.0 bar, Kv vērtība [m³/h]: 1.250, Maks. Maks. spiediens [bar]: 28.0
Karstās gāzes apvada regulators, KVC 22
Ieplūdes izmērs [mm]: 22.00, ieplūdes savienojuma tips: LODMETĀLS, ODF, Izplūdes izmērs [mm]: 22.00, Izplūdes savienojuma tips: LODMETĀLS, ODF, 0.2 bar - 6.0 bar, Kv vērtība [m³/h]: 3.200, Maks. Maks. spiediens [bar]: 28.0
Karstās gāzes apvada regulators, CPCE 12
Ieplūdes izmērs [mm]: 12.00, ieplūdes savienojuma tips: NOPLŪDE, Izplūdes izmērs [mm]: 12.00, Izplūdes savienojuma tips: NOPLŪDE, 0.0 bar - 6.0 bar, Maks. Maks. spiediens [bar]: 28.0
Karstās gāzes apvada regulators, CPCE 12
Ieplūdes izmērs [mm]: 12.00, ieplūdes savienojuma tips: LODMETĀLS, ODF, Izplūdes izmērs [mm]: 12.00, Izplūdes savienojuma tips: LODMETĀLS, ODF, 0.0 bar - 6.0 bar, Maks. Maks. spiediens [bar]: 28.0
Karstās gāzes apvada regulators, CPCE 15
Ieplūdes izmērs [mm]: 16.00, ieplūdes savienojuma tips: LODMETĀLS, ODF, Izplūdes izmērs [mm]: 16.00, Izplūdes savienojuma tips: LODMETĀLS, ODF, 0.0 bar - 6.0 bar, Maks. Maks. spiediens [bar]: 28.0