Apkalpojams |
KV vārstu rezerves daļas |
Apstiprinājuma faila nosaukums |
AUKSTUMAĢENTA VĀRSTS 53R0 |
Apstiprinājums |
C-UL ASV SARAKSTĀ IEKĻAUTS EAC LLC CDC TYSK RoHS RoHS Ķīna |
Aukstumaģenti |
R1270 R134a R22 R290 R404A R407A R407C R407F R448A R449A R450A R452A R507A R513A R600 R600a R407H R449B R454C R455A R515B R516A R454A R1234ze(E) |
China RoHS compliance |
Out of scope |
Daudzums iepakojuma formātā |
8 gab. |
Diferenciālais spiediens [bar] |
18 bar |
Diferenciālais spiediens [psi] |
260 psi |
EU RoHS compliance |
Out of scope |
Iepakojuma formāts |
Vairāki komplekti |
Ieplūdes izmērs [collas] |
5/8 in |
Ieplūdes izmērs [mm] |
16 mm |
ieplūdes savienojuma tips |
LODMETĀLS, ODF |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
Izplūdes izmērs [collas] |
5/8 in |
Izplūdes izmērs [mm] |
16 mm |
Izplūdes savienojuma tips |
LODMETĀLS, ODF |
Izstrādājumu grupa |
Press. and temp. regul. valves |
Maks. Maks. spiediens [bar] |
28 bar |
Maks. Maksimālais spiediens [psig] |
406 psig |
Maks. pārbaudes spiediens [bāri] |
31 bar |
Maks. pārbaudes spiediens [psig] |
450 psig |
Nesēju temperatūras diapazons [°C] [Max] |
140 °C |
Nesēju temperatūras diapazons [°C] [Min] |
-50 °C |
Nesēju temperatūras diapazons [°F] [maks.] |
284 °F |
Nesēju temperatūras diapazons [°F] [min.] |
-58 °F |
Nominālā kapacitāte, R134a [kW] |
11.6 kW |
Nominālā kapacitāte, R134a [TR] |
6.3 TR |
Nominālā kapacitāte, R22 [kW] |
25.6 kW |
Nominālā kapacitāte, R22 [TR] |
9.2 TR |
Nominālā kapacitāte, R404A/R507 [kW] |
24.2 kW |
Nominālā kapacitāte, R404A/R507 [TR] |
9.1 TR |
Nominālā kapacitāte, R407C [kW] |
27.9 kW |
Nominālā kapacitāte, R407C [TR] |
9.9 TR |
Nominālās kap. nosacījumi [IMP] |
Delta ts=7 °F tcond=86 °F tevap=-14 °F |
Nominālās kap. nosacījumi [SI] |
Delta ts=4K tevap=-10 °C tcond=30 °C |
Palīglīnijas sav. izmērs [collas] |
7/16 in - 20 UNF |
Palīglīnijas savienojuma tips |
Valcēšana |
Papildinformācija |
Injection: LG liq. gas mixer |
Plūsmas virziena indikators |
Reljefa vienvirziena bultiņa |
Product Name Description |
Karstās gāzes apvada regulators |
Produktu piederumi |
KV vārstu piederumi |
REACH kandidātu saraksta vielas |
Lead (CAS no. 7439-92-1) Diisopentyl phthalate (CAS no. 605-50-5) |
Regulēšanas diapazons [bāri] [maks.] |
6 bar |
Regulēšanas diapazons [bāri] [min.] |
0 bar |
Regulēšanas diapazons [psi] [maks.] |
85 psi |
Regulēšanas diapazons [psi] [min.] |
0 psi |
Regulēšanas diapazons [psig], Pe [maks.] |
85 psig |
Regulēšanas diapazons [psig], Pe [min.] |
0 psig |
Rūpnīcas iestatījums [bāri] |
0.4 bar |
Rūpnīcas iestatījums [psig] |
5.8 psig |
SCIP dossier no. |
2fa296aa-9174-45d9-b8d8-abed380ef992 |
Tips |
CPCE 15 |
UK RoHS compliance |
Out of scope |
UL apstiprināti aukstumaģenti |
R134a R22 R404A R407A R407C R407F R407H R448A R449A R449B R450A R452A R507A R513A R515B R516A |