Standarta termostats, B62

077B6208

Tips: B62, Tipa apzīmējums: Standarta termostats, Izmantots produktam: Ledusskapji; ar automātisku atkausēšanu, Siltā ieslēgšana [°C]: 3.5, Siltā atslēgšana [°C]: -11.0, Aukstā atslēgšana [°C]: -27.5, Aukstā atslēgšana [°C]: -27.5, Kapilāra garums [mm]: 1200

Produkta informācija

Bruto svars 0.096 Kilogram
Neto svars 0.091 Kilogram
Volume 0.236 Liter
EAN 5702424004743

 

Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°C] [Max] 65 °C
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°C] [Min] -25 °C
Apstiprinājums BEAB
CE
EAC
LLC CDC TYSK
cURus
Aukstā atslēgšana [°C] -27.5 °C
Aukstā ieslēgšana [°C] 3.5 °C
China RoHS compliance Out of scope
Daudzums iepakojuma formātā 100 gab.
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)​
EU RoHS compliance Out of scope
Iepakojuma formāts Industriālā pakete
In scope of WEEE Yes
In scope of WEEE and contain batteries No
Izmantots produktam Ledusskapji
ar automātisku atkausēšanu
Izstrādājumu grupa Mechanical cold controls
Kapilāra garums [mm] 1200 mm
Product Name Description Termostats
REACH kandidātu saraksta vielas No
Regulēts spiediena gadījumā [mm Hg] 760 mmHg
Regulēšanas pozīcija AUKSTS
Siltā atslēgšana [°C] -11 °C
Siltā ieslēgšana [°C] 3.5 °C
Spailes 6,3 x 0,8 mm All
Tipa apzīmējums Standarta termostats
Tips B62
UK RoHS compliance Out of scope

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality