Cable, Relay cable
040B0148
Used for product: COM 20C; COM 10C, Type designation: Relay cable, Cable length [m]: 3.00, Used for product: COM 20C; COM 10C, Packing format: Multi pack, Quantity per packing format: 70, 24 V - 230 V
Lai saglabātu jūsu konta drošību, ir iniciēta izrakstīšanās procedūra.
Jūsu sesija beigsies pēc
Neaktivitātes dēļ pēdējās 120 minūtēs jūs esat izrakstīts no sistēmas.
Used for product: COM 20C; COM 10C, Type designation: Relay cable, Cable length [m]: 3.00, Used for product: COM 20C; COM 10C, Packing format: Multi pack, Quantity per packing format: 70, 24 V - 230 V
Bruto svars | 0.126 Kg |
Neto svars | 0.123 Kg |
Volume | 0.704 Liter |
EAN | 5715162665084 |
Bruto svars | 0.126 Kg |
Neto svars | 0.123 Kg |
Volume | 0.704 Liter |
EAN | 5715162665084 |
Apstiprinājums |
CE UKCA |
Current max. [A] | 3 A |
Daudzums iepakojuma formātā | 70 gab. |
Elektriskā savienojuma forma | Form C |
Elektriskā savienojuma standarts | DIN 43650 |
Iepakojuma formāts | Vairāki komplekti |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Izcelsmes valsts | RAŽOTS ĶĪNĀ |
Izmantots produktam |
COM 10C COM 20C |
Izstrādājumu grupa | Oil management accessories |
Kabeļa garums [m] | 3 m |
Product Name Description | Cable |
Relay voltage [V] AC [max] | 230 V |
Relay voltage [V] AC [min] | 24 V |
Tipa apzīmējums | Relay cable |
Tips | Accessory |
Apstiprinājums |
CE UKCA |
Current max. [A] | 3 A |
Daudzums iepakojuma formātā | 70 gab. |
Elektriskā savienojuma forma | Form C |
Elektriskā savienojuma standarts | DIN 43650 |
Iepakojuma formāts | Vairāki komplekti |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Izcelsmes valsts | RAŽOTS ĶĪNĀ |
Izmantots produktam |
COM 10C COM 20C |
Izstrādājumu grupa | Oil management accessories |
Kabeļa garums [m] | 3 m |
Product Name Description | Cable |
Relay voltage [V] AC [max] | 230 V |
Relay voltage [V] AC [min] | 24 V |
Tipa apzīmējums | Relay cable |
Tips | Accessory |