Kompresijas veidgabali Alupex cauruļvadiem, G 1/2" A, 16x2, Hroma pārklājums
013G4200
Alupex veidgabali caurulei, 16x2 mm, hromēts
Lai saglabātu jūsu konta drošību, ir iniciēta izrakstīšanās procedūra.
Jūsu sesija beigsies pēc
Neaktivitātes dēļ pēdējās 120 minūtēs jūs esat izrakstīts no sistēmas.
Alupex veidgabali caurulei, 16x2 mm, hromēts
Bruto svars | 0.038 Kg |
Neto svars | 0.035 Kg |
Volume | 0.022 Liter |
EAN | 5702420071497 |
Bruto svars | 0.038 Kg |
Neto svars | 0.035 Kg |
Volume | 0.022 Liter |
EAN | 5702420071497 |
Beigt | Hroma pārklājums |
Caurules diametrs [mm] | 16x2 |
Cauruļvadiem | Alupex |
Darba spiediens [bāri] [Max] | 6 bar |
Description | Alupex veidgabali caurulei, 16x2 mm, hromēts |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Izstrādājumu grupa | Compression fittings |
Label product | Yes |
Lietojums | Alupex |
Plūsmas temperatūra [°C] [Max] | 95 °C |
Pārbaudes spiediens [bāri] | 10 bar |
REACH kandidātu saraksta vielas | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Savienojumi | G 1/2" A |
SCIP dossier no. | abe89b9c-9c8e-4292-a0d4-3cc021ec1db1 |
SCIP dossier product name | Fitting 12-16mm Chrome |
Tips | Compression fittings for Alupex tubings |
Vārstiem |
VHX-DUO VHX-MONO RA-URX RLV-X RA-NCX RLV-CX |
Vītne | Ārējs |
Beigt | Hroma pārklājums |
Caurules diametrs [mm] | 16x2 |
Cauruļvadiem | Alupex |
Darba spiediens [bāri] [Max] | 6 bar |
Description | Alupex veidgabali caurulei, 16x2 mm, hromēts |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Izstrādājumu grupa | Compression fittings |
Label product | Yes |
Lietojums | Alupex |
Plūsmas temperatūra [°C] [Max] | 95 °C |
Pārbaudes spiediens [bāri] | 10 bar |
REACH kandidātu saraksta vielas | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Savienojumi | G 1/2" A |
SCIP dossier no. | abe89b9c-9c8e-4292-a0d4-3cc021ec1db1 |
SCIP dossier product name | Fitting 12-16mm Chrome |
Tips | Compression fittings for Alupex tubings |
Vārstiem |
VHX-DUO VHX-MONO RA-URX RLV-X RA-NCX RLV-CX |
Vītne | Ārējs |