Alupex caurulēm

Atrasti 12 produkti

Kompresijas veidgabali Alupex cauruļvadiem, G 1/2" A, 14x2, Niķeļa pārklājums

Alupex veidgabali caurulei, 14x2 mm

Kompresijas veidgabali Alupex cauruļvadiem, G 1/2" A, 16x2, Niķeļa pārklājums

Alupex veidgabali caurulei, 16x2 mm

Kompresijas veidgabali Alupex cauruļvadiem, G 3/4", 14x2, Niķeļa pārklājums

Alupex veidgabali caurulei 14 x 2 mm

FH caurules, Veidgabali, Kompresijas stiprinājums, 3/4", 16.0 mm

Alupex veidgabali 3/4 "x 16 x 2 mm

Kompresijas veidgabali Alupex cauruļvadiem, G 3/4", 16x2.25, Niķeļa pārklājums

Alupex veidgabali caurulei 16 x 2.25 mm

Skatīt: