Vārsts un izpildmehānisms

Atrasti 7 produkti

Zonu vārsti, HP blīve, ¾" BSP, 8.20 m³/h, 1.000 bar, 230 V

HP0,75, 3/4 "BSP 2 pieslēgvietu "shoe" vārsts (female) ar izpildmehānismu

Zonu vārsti, HP blīve, 1" BSP, 15.00 m³/h, 0.700 bar, 230 V

HP1.0, 1" BSP 2 pieslēgvietu "shoe" vārsts (female) ar izpildmehānismu

Zonu vārsti, HP blīve, 15 mm iekšējais savienojums, 3.30 m³/h, 1.000 bar, 230 V

HP15, 15 mm 2 portu iekšējais kompresijas "shoe" vārsts ar izpildmehānismu

Zonu vārsti, HP blīve, Ārējā kompresija, 22 mm, 8.20 m³/h, 1.000 bar, 230 V

HP22, 22 mm 2 portu iekšējais kompresijas "shoe" vārsts ar izpildmehānismu

Zonu vārsti, HP blīve, Ārējā kompresija, 28 mm, 15.00 m³/h, 0.700 bar, 230 V

HP28, 28 mm 2 portu iekšējais kompresijas "shoe" vārsts ar izpildmehānismu

Skatīt: