HP1.0, 1" BSP, Blīve

087N6604

HP1.0, 1" BSP 2 pieslēgvietu "shoe" vārsts (female) ar izpildmehānismu

Produkta informācija

Bruto svars 1.046 Kg
Neto svars 1.01 Kg
Volume 2.609 Liter
EAN 5013567062102

 

Aizvēršanas paņēmiens Blīve
Atvēršanas laiks [sek] [Max] 35 "
Barošanas spriegums [V], maiņstrāva 230 V
Category name 2 Port Valve Complete
Darba spiediens [bāri] [Max] 10 bar
Darbības temperatūra [°C] [Max] 95 °C
Description HP1.0, 1" BSP 2 pieslēgvietu "shoe" vārsts (female) ar izpildmehānismu
Diferenciālais spiediens [bar] [Max] 0.7 bar
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)​
Frekvence [Hz] 50/60 Hz
Garantija [gadi] 2
In scope of WEEE Yes
Izstrādājuma apraksts HP1.0
Izstrādājumu grupa Zone Valves
Izvades releja jauda, indukcijas [A] 1 A
Izvades releja jauda, rezistīva [A] 3 A
Kvs vērtības [m³/h] 15 m³/h
Papildu slēdzis SPST
Pielaide ±15%
Plūsmas vadības tips Atvēršana/aizvēršana
REACH kandidātu saraksta vielas No
Slēgšanas laiks [sek] [Max] 20 "
Tips HP Shoe
Vārsta lielums un savienojums 1" BSP

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality