Lai saglabātu jūsu konta drošību, ir iniciēta izrakstīšanās procedūra.
Jūsu sesija beigsies pēc
Neaktivitātes dēļ pēdējās 120 minūtēs jūs esat izrakstīts no sistēmas.
Atrasti 14 produkti
AME 435 QM, Barošanas spriegums [V], maiņstrāva: 24, 20.00 mm
AME 435 QM, 24 V, 20 mm, modulēšanas vadības izpildmehānisms šim AB-QM DN 40-100
AME 55 QM, Barošanas spriegums [V], maiņstrāva: 24, 40.00 mm
AME 55 QM, 24 V, 40 mm, modulēšanas vadības izpildmehānisms šim AB-QM DN 125-150
AMI 120-1, Barošanas spriegums [V], maiņstrāva: 24, 5.00 mm
AMI 120-1, 24 V, 5 mm, UL sertificēts izpildmehānisms divu punktu vadībai AB-QM DN 10-32
AME 120 NLX-1, Barošanas spriegums [V], maiņstrāva: 24, 12.0 s/mm, 5.00 mm
AME 120 NLX-1, 24 V, 5 mm, UL sertificēts izpildmehānisms ar atgriezeniskās saites signālu, lai modulētu vadību AB-QM DN 10-32
AMV 120 NL-1, Barošanas spriegums [V], maiņstrāva: 24, 5.00 mm
AMV 120 NL-1, 24 V, 5 mm, UL sertificēts izpildmehānisms trīs punktu vadībai AB-QM DN 10-32