AME 55 QM, Barošanas spriegums [V], maiņstrāva: 24, 40.00 mm
082H3078
AME 55 QM, 24 V, 40 mm, modulēšanas vadības izpildmehānisms šim AB-QM DN 125-150
Lai saglabātu jūsu konta drošību, ir iniciēta izrakstīšanās procedūra.
Jūsu sesija beigsies pēc
Neaktivitātes dēļ pēdējās 120 minūtēs jūs esat izrakstīts no sistēmas.
AME 55 QM, 24 V, 40 mm, modulēšanas vadības izpildmehānisms šim AB-QM DN 125-150
Bruto svars | 2.98 Kg |
Neto svars | 2.97 Kg |
Volume | 7.2 Liter |
EAN | 5702421561126 |
Bruto svars | 2.98 Kg |
Neto svars | 2.97 Kg |
Volume | 7.2 Liter |
EAN | 5702421561126 |
Apstiprinājuma standarts | EC EN 60730 |
Barošanas spriegums [V], maiņstrāva | 24 V |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | AME 55 QM, 24 V, 40 mm, modulēšanas vadības izpildmehānisms šim AB-QM DN 125-150 |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
Iekļauts kabelis | Nr. |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
IP protection class | IP 54 |
Izstrādājumu grupa | Gear actuators |
Kontroles raksturlīkne |
LOG LIN |
Kontrolsignāla tips | Modulēšana/ 3 punktu |
REACH kandidātu saraksta vielas | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Saderība ar AB-QM lielumu | DN 125-150 |
SCIP dossier no. | 9b3425d2-c0c8-494d-b6f7-7ce03417a8c7 |
SCIP dossier product name | 082H3078 |
Tips | AME 55 QM |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Vadības ievades signāls Y [mA] | 0(4) - 20 mA |
Vadības ievades signāls Y [V] | 0(2) - 10 V |
Virzuļa gājiens [mm] | 40 mm |
Vārpstas ātrums [s/mm] | 8 s/mm |
Apstiprinājuma standarts | EC EN 60730 |
Barošanas spriegums [V], maiņstrāva | 24 V |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | AME 55 QM, 24 V, 40 mm, modulēšanas vadības izpildmehānisms šim AB-QM DN 125-150 |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
Iekļauts kabelis | Nr. |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
IP protection class | IP 54 |
Izstrādājumu grupa | Gear actuators |
Kontroles raksturlīkne |
LOG LIN |
Kontrolsignāla tips | Modulēšana/ 3 punktu |
REACH kandidātu saraksta vielas | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Saderība ar AB-QM lielumu | DN 125-150 |
SCIP dossier no. | 9b3425d2-c0c8-494d-b6f7-7ce03417a8c7 |
SCIP dossier product name | 082H3078 |
Tips | AME 55 QM |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Vadības ievades signāls Y [mA] | 0(4) - 20 mA |
Vadības ievades signāls Y [V] | 0(2) - 10 V |
Virzuļa gājiens [mm] | 40 mm |
Vārpstas ātrums [s/mm] | 8 s/mm |