![Enerģijas skaitītāji, SonoMeter 30, 65 mm, qp [m³/h]: 25.0, Apkure, akumulators 2 x AA tipa, M-Bus modulis Enerģijas skaitītāji, SonoMeter 30, 65 mm, qp [m³/h]: 25.0, Apkure, akumulators 2 x AA tipa, M-Bus modulis](https://assets.danfoss.com/photos/preview/144840/ID251734298800-0101_preview.jpg?w=96&h=96)
Enerģijas skaitītāji, SonoMeter 30, 65 mm, qp [m³/h]: 25.0, Apkure, akumulators 2 x AA tipa, M-Bus modulis
187F3673
Enerģijas skaitītājs komerciāliem mērķiem
Lai saglabātu jūsu konta drošību, ir iniciēta izrakstīšanās procedūra.
Jūsu sesija beigsies pēc
Neaktivitātes dēļ pēdējās 120 minūtēs jūs esat izrakstīts no sistēmas.
Enerģijas skaitītājs komerciāliem mērķiem
Bruto svars | 10.31 kg |
Neto svars | 9.21 kg |
EAN | 5702428536233 |
Bruto svars | 10.31 kg |
Neto svars | 9.21 kg |
EAN | 5702428536233 |
Akumulatora kalpošanas laiks [gadi] | 11 yr |
Apkārtējās vides klase | E2/M1 |
Apkārtējās vides mitrums [% RH] [Max] | 93 % RH |
Apkārtējās vides temperatūra [°C] [Max] | 55 °C |
Apkārtējās vides temperatūra [°C] [Min] | 5 °C |
Apraksts | Enerģijas skaitītājs komerciāliem mērķiem |
Apstiprinātais meteoroloģiskais intervāls [°C] [Max] | 130 °C |
Apstiprinātais meteoroloģiskais intervāls [°C] [Min] | 5 °C |
Apstiprinātās ierīces | MID |
Barošanas sprieguma tips | akumulators 2 x AA tipa |
Barošanas spriegums [V] DC | 3.6 V |
Diametrs [mm] | 65 mm |
Dinamiskais intervāls | 1:100 |
Displeja tips | LCD |
Enerģijas vienība | MWh |
Garums [mm] | 300 mm |
Integrēta saziņa | 2 impulsu ievades/izvades |
Interfeisa moduļa 1. slots | M-Bus modulis |
IP protection class | IP 65 |
Izstrādājumu grupa | Enerģijas skaitītāji |
Kabeļa garums starp kalkulatoru un plūsmas sensoru [m] | 2.5 m |
Kvs vērtības [m³/h] | 55.9 m³/h |
Lietošana | Apkure |
Nominālais spiediens [bar] | 25 bar |
Plūsmas mērīšanas princips | Ultraskaņas |
Precizitātes standarts | EN1434 2. klase |
qp [m³/h] | 25 m³/h |
qp [m³/h] [Max] | 50 m³/h |
Reģistrēt akumulēšanas ilgumu [mēnesis] | 36 mo |
Savienojumu tipi | Atloks |
Temperatūras sensora diametrs [mm] | 5.2 mm |
Temperatūras sensoru kabeļu garums [m] | 3 m |
Temperatūras sensoru tips | Pt 500 |
Tips | SonoMeter 30 |
Uzstādīšana | Turpgaita |
Viela | Ūdens kvalitāte ar pH 7–9,5 |
Vielas pagaidu pārslodzes temperatūra [°C] | 150 °C |
Vielas temperatūra [°C] [Max] | 130 °C |
Vielas temperatūra [°C] [Min] | 5 °C |
Akumulatora kalpošanas laiks [gadi] | 11 yr |
Apkārtējās vides klase | E2/M1 |
Apkārtējās vides mitrums [% RH] [Max] | 93 % RH |
Apkārtējās vides temperatūra [°C] [Max] | 55 °C |
Apkārtējās vides temperatūra [°C] [Min] | 5 °C |
Apraksts | Enerģijas skaitītājs komerciāliem mērķiem |
Apstiprinātais meteoroloģiskais intervāls [°C] [Max] | 130 °C |
Apstiprinātais meteoroloģiskais intervāls [°C] [Min] | 5 °C |
Apstiprinātās ierīces | MID |
Barošanas sprieguma tips | akumulators 2 x AA tipa |
Barošanas spriegums [V] DC | 3.6 V |
Diametrs [mm] | 65 mm |
Dinamiskais intervāls | 1:100 |
Displeja tips | LCD |
Enerģijas vienība | MWh |
Garums [mm] | 300 mm |
Integrēta saziņa | 2 impulsu ievades/izvades |
Interfeisa moduļa 1. slots | M-Bus modulis |
IP protection class | IP 65 |
Izstrādājumu grupa | Enerģijas skaitītāji |
Kabeļa garums starp kalkulatoru un plūsmas sensoru [m] | 2.5 m |
Kvs vērtības [m³/h] | 55.9 m³/h |
Lietošana | Apkure |
Nominālais spiediens [bar] | 25 bar |
Plūsmas mērīšanas princips | Ultraskaņas |
Precizitātes standarts | EN1434 2. klase |
qp [m³/h] | 25 m³/h |
qp [m³/h] [Max] | 50 m³/h |
Reģistrēt akumulēšanas ilgumu [mēnesis] | 36 mo |
Savienojumu tipi | Atloks |
Temperatūras sensora diametrs [mm] | 5.2 mm |
Temperatūras sensoru kabeļu garums [m] | 3 m |
Temperatūras sensoru tips | Pt 500 |
Tips | SonoMeter 30 |
Uzstādīšana | Turpgaita |
Viela | Ūdens kvalitāte ar pH 7–9,5 |
Vielas pagaidu pārslodzes temperatūra [°C] | 150 °C |
Vielas temperatūra [°C] [Max] | 130 °C |
Vielas temperatūra [°C] [Min] | 5 °C |