Enerģijas skaitītāji, SonoMeter 30, 40 mm, qp [m³/h]: 10.0, Apkure, akumulators 2 x AA tipa, Nr. (standarta)

187F3075

Šī produkta ražošana ir pārtraukta.
Mums ir aizstājējprodukts.

Enerģijas skaitītājs komerciāliem mērķiem

Produkta informācija

Bruto svars 3.7 Kg
Neto svars 3.5 Kg
Volume 9.486 Liter
EAN 5702428971843

 

1 Primary battery SUM weight Kg 0.038
1 Primary battery weight Kg 0.019
Akumulatora kalpošanas laiks [gadi] 11 yr
Akumulatoru skaits 2
Apkārtējās vides klase E2/M1
Apkārtējās vides mitrums [% RH] [Max] 93 %
Apkārtējās vides temperatūra [°C] [Max] 55 °C
Apkārtējās vides temperatūra [°C] [Min] 5 °C
Apstiprinājuma tips Apstiprināts un 1. reizi pārbaudīts tips
Apstiprinātais meteoroloģiskais intervāls [°C] [Max] 130 °C
Apstiprinātais meteoroloģiskais intervāls [°C] [Min] 5 °C
Apstiprinātās ierīces MID
Barošanas sprieguma tips akumulators 2 x AA tipa
Battery type or Name AA cells Lithium thionyl chloride
China RoHS compliance Out of scope
Description Enerģijas skaitītājs komerciāliem mērķiem
Diametrs [mm] 40 mm
Displeja tips LCD
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)​
EU RoHS compliance Out of scope
In scope of WEEE Yes
In scope of WEEE and contain batteries Yes
Integrēta saziņa 2 impulsu ievades/izvades
Interfeisa moduļa 1. slots Nr. (standarta)
IP protection class IP65
Izstrādājumu grupa Energy meters
Kabeļa izolācijas materiāls Bez halogēna
Label product Yes
Lietošana Apkure
Plūsmas mērīšanas princips Ultraskaņas
Precizitātes standarts EN1434 2. klase
qp [m³/h] 10 m³/h
REACH kandidātu saraksta vielas Lead (CAS no. 7439-92-1)
Reģistrēt akumulēšanas ilgumu [mēnesis] 36 mo
SCIP dossier no. 28811da4-4b68-41cb-9044-7fb3cff15420
SCIP dossier product name Sonometer 30 HE
Temperatūras sensoru tips Pt 500
Tips SonoMeter 30
UK RoHS compliance Out of scope
Viela Apkures sistēma atbilstoši VDI 2035
Vielas pagaidu pārslodzes temperatūra [°C] 150 °C
Vielas temperatūra [°C] [Max] 130 °C
Vielas temperatūra [°C] [Min] 5 °C
Weight per battery 19 g

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality