Accessories iC7SM

Shows 151 product(s)

132N8537

OF7Z3-M-AF-05-816A-A1-E00-F3-000079260

Фильтр LCL для Системные модули
OF7Z3-M-AF-05-816A-A1-E00-F3
Возд. охлажд., принудительное
380–500 В пер. тока, 816 А
Тепловая защита вспом. шины
IP00/открытый тип
Фильтр LCL, AFE11 с возд. охл.

Другие опции в соответствии с модельным кодом

Код модели: OF7Z3-M-AF-05-816A-A1-E00-F3

132N9470

OF7Z3-M-AF-05-514A-A1-C54-F3-000080387

Фильтр LCL для Системные модули
OF7Z3-M-AF-05-514A-A1-C54-F3
Возд. охлажд., принудительное
380–500 В пер. тока, 514 А
Тепловая защита вспом. шины
IP00/открытый тип (канал IP54)
Фильтр LCL, AFE10 с возд. охл.

Другие опции в соответствии с модельным кодом

Код модели: OF7Z3-M-AF-05-514A-A1-C54-F3

132X1161

OF7Z3-M-AF-05-514A-A1-E00-F3-000080813

Фильтр LCL для Системные модули
OF7Z3-M-AF-05-514A-A1-E00-F3
Возд. охлажд., принудительное
380–500 В пер. тока, 514 А
Тепловая защита вспом. шины
IP00/открытый тип
Фильтр LCL, AFE10 с возд. охл.

Другие опции в соответствии с модельным кодом

Код модели: OF7Z3-M-AF-05-514A-A1-E00-F3

132X2569

OF7Z3-M-AF-05-816A-A1-E00-F4-000078860

Фильтр LCL для Системные модули
OF7Z3-M-AF-05-816A-A1-E00-F4
Возд. охлажд., принудительное
380–500 В пер. тока, 816 А
Тепловая защита вспом. шины
IP00/открытый тип
Фильтр LCL, AFE11 с возд. охл.
NV
Другие опции в соответствии с модельным кодом

Код модели: OF7Z3-M-AF-05-816A-A1-E00-F4

132X4676

OF7Z3-M-AF-05-816A-A1-C54-F4-000086981

Фильтр LCL для Системные модули
OF7Z3-M-AF-05-816A-A1-C54-F4
Возд. охлажд., принудительное
380–500 В пер. тока, 816 А
Тепловая защита вспом. шины
IP00/открытый тип (канал IP54)
Фильтр LCL, AFE11 с возд. охл.
NV
Другие опции в соответствии с модельным кодом

Код модели: OF7Z3-M-AF-05-816A-A1-C54-F4

132X6071

OF7Z1-M-LC-07-380A-A1-E00-F3-000079061

LC-фильтр для Системные модули
OF7Z1-M-LC-07-380A-A1-E00-F3+ANNC+AO20
Жидкостное охлаждение
525–690 В пер. тока, 380 А
Тепловая защита вспом. шины
IP00/открытый тип
LC-фильтр, AM10L с жидк. охл.

Другие опции в соответствии с модельным кодом

Код модели: OF7Z1-M-LC-07-380A-A1-E00-F3+ANNC+AO20

132X9891

OF7Z3-M-AF-05-816A-A1-C54-F3-000083491

Фильтр LCL для Системные модули
OF7Z3-M-AF-05-816A-A1-C54-F3
Возд. охлажд., принудительное
380–500 В пер. тока, 816 А
Тепловая защита вспом. шины
IP00/открытый тип (канал IP54)
Фильтр LCL, AFE11 с возд. охл.

Другие опции в соответствии с модельным кодом

Код модели: OF7Z3-M-AF-05-816A-A1-C54-F3

137G2519

OF7Z3-M-AF-05-514A-A1-E00-F4-000079059

Фильтр LCL для Системные модули
OF7Z3-M-AF-05-514A-A1-E00-F4
Возд. охлажд., принудительное
380–500 В пер. тока, 514 А
Тепловая защита вспом. шины
IP00/открытый тип
Фильтр LCL, AFE10 с возд. охл.

Другие опции в соответствии с модельным кодом

Код модели: OF7Z3-M-AF-05-514A-A1-E00-F4

137G2538

OF7Z5-M-LC-07-1640-A1-E00-F4-000083468

L-фильтр для Системные модули
OF7Z5-M-LC-07-1640-A1-E00-F4+ANN1+AO20
Жидкостное охлаждение
525–690 В пер. тока, 1640 А
Тепловая защита вспом. шины
IP00/открытый тип
L-фильтр, 2×AM12L с жидк. охл.

Другие опции в соответствии с модельным кодом

Код модели: OF7Z5-M-LC-07-1640-A1-E00-F4+ANN1+AO20

137G6360

OF7Z1-M-LC-07-760A-A1-E00-F3-000101012

LC-фильтр для Системные модули
OF7Z1-M-LC-07-760A-A1-E00-F3+ANNC+AO20
Жидкостное охлаждение
525–690 В пер. тока, 760 А
Тепловая защита вспом. шины
IP00/открытый тип
LC-фильтр, AM12L с жидк. охл.

Другие опции в соответствии с модельным кодом

Код модели: OF7Z1-M-LC-07-760A-A1-E00-F3+ANNC+AO20

Посмотреть: