OF7Z3-M-AF-05-816A-A1-C54-F4

132X4676

Фильтр LCL для Системные модули
OF7Z3-M-AF-05-816A-A1-C54-F4
Возд. охлажд., принудительное
380–500В пер.тока 816А
Тепловая защита вспом. шины
IP00/открытый тип (канал IP54)
Фильтр LCL, AFE11 свозд. охл.

Другие опции в соответствии с модельным кодом

Model code: OF7Z3-M-AF-05-816A-A1-C54-F4
Re-configure

Product details

Bruttogewicht 350 Kilogram
Gewicht netto 320 Kilogram
EAN 5715253196442

 

Product View (Switch) GLBL Global (Standard)
Produktserie OF7Z3 LCL-Filter
Produktziel -M Systemmodule
Kühlmethode -AF Gebläseluft
Spannungsklasse -05 380–500V AC
Nennstrom -816A 816 A
Thermischer Schutz -A1 AuxBus, thermischer Schutz
Gehäuse Schutzklasse -C54 IP54/UL TYP 12Kühlkanal
EMV-Kategorie -F4 C4-Konformität
Kühlmittelanschluss +ANXX Nicht relevant
Kühlmittelschläuche +AOXX Nicht relevant
Versandpaket +TACB Kartonverpackung
Produktspez.Schiffszertifikat. +VBXX Keine
Gerätebaugröße LCL11 LCL-Filter f. AFE11, luftgek.
Verkaufscode Teil1 OF7Z3-M-AF-05-816A-A1-C54-F4 OF7Z3-M-AF-05-816A-A1-C54-F4
Typencode Teil 1 OF7Z3-M-AF-05-816A-A1-C54-F4
Typencode Teil 2 -000086981
ECCN EU Y901 Y901
ECCN US EAR99 EAR99
Produktkatalog NO_VIEW KEINE ANSICHT
Modellcode 01 OF7Z3-M-AF-05-816A-A1-C54-F4
Calculated Gross Weight [kg] 380
Calculated Net Weight [kg] 350
Lieferant ERR01 Lieferant nicht bestimmbar
Resolver Eingangsspannung 3x380-500VAC 3x380-500VAC
Eingangsfrequenz 50/60 Hz 50/60 Hz
Taktfrequenz 4 kHz 4 kHz
Kurzschluss-Stromnennwerte SCCR: 100kA SCCR: 100kA
Schutzart IP54/UL TYPE12 cooling channel IP54/UL TYPE12 cooling channel
Lagertemperatur -40...+70C -40...+70C
Kühlungsart Air Cooled Air Cooled
Breite Haupteinheit 300MM 300MM
Tiefe Haupteinheit 553MM 553MM
Höhe Haupteinheit 1575MM 1575MM
Options ACPWO Power options

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality