OF7Z1-M-LC-07-760A-A1-E00-F3+ANNC+AO20

137G6360

LC-фильтр для Системные модули
OF7Z1-M-LC-07-760A-A1-E00-F3+ANNC+AO20
Жидкостное охлаждение
525–690В пер.тока, 760А
Тепловая защита вспом. шины
IP00/открытый тип
LC-фильтр, AM12L сжидк. охл.

Другие опции в соответствии с модельным кодом

Modellkod: OF7Z1-M-LC-07-760A-A1-E00-F3+ANNC+AO20
Ändra konfiguration

Produktinformation

Bruttovikt 70 Kilogram
Nettovikt 60 Kilogram
EAN 5715253325095

 

Product View (Switch) GLBL Global (standard)
Produktserier OF7Z1 LC-filter
Produktmål -M Systemmoduler
Kylningsmetod -LC vätskekylda
Spänningsklass -07 525–690VAC
Strömmärkdata -760A 760A
Termiskt skydd -A1 Termiskt skydd för AuxBus
Kapslingsklass -E00 IP00/ÖPPEN TYP
EMC-kategori -F3 C3-kompatibilitet
Kylmedelsanslutning +ANNC Ingen anslutning
Kylslangar +AO20 2,0m slang
Fraktpaket +TACB Kartongförpackning
Produktspecifik marincert. +VBXX Ingen
Chassistorlek LC12L LC-filter för vätska.c. AM12L
Säljkod del 1 OF7Z1-M-LC-07-760A-A1-E00-F3 OF7Z1-M-LC-07-760A-A1-E00-F3
Säljkod del 2 +ANNC+AO20 +ANNC+AO20
Typkod del 1 OF7Z1-M-LC-07-760A-A1-E00-F3
Typkod del 2 -000101012
ECCN EU Y901 Y901
ECCN US EAR99 EAR99
Produktkatalog NO_VIEW INGEN VISNING
Modellkod01 OF7Z1-M-LC-07-760A-A1-E00-F3
Modellkod02 +ANNC+AO20
Calculated Gross Weight [kg] 150
Calculated Net Weight [kg] 130
Leverantör ERR01 Kan inte fastställa leverantör
Inspänning 3x525-690VAC 3x525-690VAC
Ingångsfrekvens 50/60 Hz 50/60 Hz
Switchfrekvens 8 KHZ 8 KHZ
Kortslutning, märkström SCCR: 100kA SCCR: 100kA
Kapslingsklass IP00/OPEN TYPE IP00/OPEN TYPE
Vätsketemp. nom. belastning -10...45C -10...45C
Lagringstemperatur -40...+70C -40...+70C
Kylningstyp Liquid Cooled Liquid Cooled
Huvudenhetens bredd 235MM 235MM
Huvudenhetens djup 433MM 433MM
Huvudenhetens höjd 669MM 669MM
Options ACPWO Power options

Reservdelar

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality