OF7Z3-M-AF-05-514A-A1-E00-F3

132X1161

Фильтр LCL для Системные модули
OF7Z3-M-AF-05-514A-A1-E00-F3
Возд. охлажд., принудительное
380–500В пер.тока 514А
Тепловая защита вспом. шины
IP00/открытый тип
Фильтр LCL, AFE10 свозд. охл.

Другие опции в соответствии с модельным кодом

Код модели: OF7Z3-M-AF-05-514A-A1-E00-F3
Изменить конфигурацию

Информация о продукте

Масса брутто 220 Kilogram
Вес нетто 190 Kilogram
Европейский Товарный Номер 5715253159027

 

Product View (Switch) GLBL Международный (стандартный)
Серия изделий OF7Z3 Фильтр LCL
Целевой рынок продукта -M Системные модули
Способ охлаждения -AF Возд. охлажд., принудительное
Класс напряжения -05 380–500В пер.тока
Номинальный ток -514A 514А
Тепловая защита -A1 Тепловая защита вспом. шины
Класс защиты -E00 IP00/открытый тип
Категория ЭМС -F3 КатегорияС3
Патрубок системы охлаждения +ANXX Неприменимо
Шланги системы охлаждения +AOXX Неприменимо
Транспортная упаковка +TACB Упаковка вкартонные коробки
Морской сертификат изделия +VBXX Нет
Описание типоразмера LCL10 Фильтр LCL, AFE10 свозд. охл.
Заказной код, часть 1 OF7Z3-M-AF-05-514A-A1-E00-F3 OF7Z3-M-AF-05-514A-A1-E00-F3
Типовой код, часть 1 OF7Z3-M-AF-05-514A-A1-E00-F3
Типовой код, часть 2 -000080813
ECCN EU Y901 Y901
ECCN US EAR99 EAR99
Каталог продукции NO_VIEW ПРОСМОТР НЕВОЗМОЖЕН
Код модели 01 OF7Z3-M-AF-05-514A-A1-E00-F3
Calculated Gross Weight [kg] 250
Calculated Net Weight [kg] 220
Изготовитель ERR01 Невозм. определить изготовит.
Входное напряжение 3x380-500VAC 3x380-500VAC
Входная частота 50/60 Hz 50/60 Hz
Частота коммутации 4 kHz 4 kHz
Ном. ток короткого замыкания SCCR: 100kA SCCR: 100kA
Степень защиты корпуса IP00/OPEN TYPE IP00/OPEN TYPE
Температура хранения -40...+70C -40...+70C
Тип охлаждения Air Cooled Air Cooled
Основной блок, ширина 300MM 300MM
Основной блок, глубина 553MM 553MM
Основной блок, высота 1575MM 1575MM
Options ACPWO Power options

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality