Shows 125 product(s)
OF7S1-S-AN-25-02A4-070-TX-E00
Синусоидный фильтр для Преобразователи частоты
OF7S1-S-AN-25-02A4-070-TX-E00
Возд. охлаждение, пассивное, 200–500В пер.тока
2,4А, 70Гц
Термовыключатель: Нет
IP00/открытый тип
Синусоидн.фильтрIP00,размер02
Другие опции в соответствии с модельным кодом
OF7S1-S-AN-25-04A0-070-TX-E00
Синусоидный фильтр для Преобразователи частоты
OF7S1-S-AN-25-04A0-070-TX-E00
Возд. охлаждение, пассивное, 200–500В пер.тока
4,0А, 70Гц
Термовыключатель: Нет
IP00/открытый тип
Синусоидн.фильтрIP00,размер02
Другие опции в соответствии с модельным кодом
OF7S1-S-AN-25-07A2-070-TX-E00
Синусоидный фильтр для Преобразователи частоты
OF7S1-S-AN-25-07A2-070-TX-E00
Возд. охлаждение, пассивное, 200–500В пер.тока
7,2А, 70Гц
Термовыключатель: Нет
IP00/открытый тип
Синусоидн.фильтрIP00,размер02
Другие опции в соответствии с модельным кодом
OF7S1-S-AN-25-12A5-070-TX-E00
Синусоидный фильтр для Преобразователи частоты
OF7S1-S-AN-25-12A5-070-TX-E00
Возд. охлаждение, пассивное, 200–500В пер.тока
12,5А, 70Гц
Термовыключатель: Нет
IP00/открытый тип
Синусоидн.фильтрIP00,размер02
Другие опции в соответствии с модельным кодом
OF7S1-S-AN-25-16A0-070-TX-E00
Синусоидный фильтр для Преобразователи частоты
OF7S1-S-AN-25-16A0-070-TX-E00
Возд. охлаждение, пассивное, 200–500В пер.тока
16А, 70Гц
Термовыключатель: Нет
IP00/открытый тип
Синусоидн.фильтрIP00,размер03
Другие опции в соответствии с модельным кодом
OF7S1-S-AN-25-31A0-070-TX-E00
Синусоидный фильтр для Преобразователи частоты
OF7S1-S-AN-25-31A0-070-TX-E00
Возд. охлаждение, пассивное, 200–500В пер.тока
31А, 70Гц
Термовыключатель: Нет
IP00/открытый тип
Синусоидн.фильтрIP00,размер04
Другие опции в соответствии с модельным кодом
OF7S1-S-AN-25-43A0-070-TX-E00
Синусоидный фильтр для Преобразователи частоты
OF7S1-S-AN-25-43A0-070-TX-E00
Возд. охлаждение, пассивное, 200–500В пер.тока
43А, 70Гц
Термовыключатель: Нет
IP00/открытый тип
Синусоидн.фильтрIP00,размер05
Другие опции в соответствии с модельным кодом
OF7S1-S-AN-25-73A0-070-TX-E00
Синусоидный фильтр для Преобразователи частоты
OF7S1-S-AN-25-73A0-070-TX-E00
Возд. охлаждение, пассивное, 200–500В пер.тока
73А, 70Гц
Термовыключатель: Нет
IP00/открытый тип
Синусоидн.фильтрIP00,размер06
Другие опции в соответствии с модельным кодом
OF7S1-S-AN-25-106A-070-TX-E00
Синусоидный фильтр для Преобразователи частоты
OF7S1-S-AN-25-106A-070-TX-E00
Возд. охлаждение, пассивное, 200–500В пер.тока
106А, 70Гц
Термовыключатель: Нет
IP00/открытый тип
Синусоидн.фильтрIP00,размер07
Другие опции в соответствии с модельным кодом
OF7S1-S-AN-25-170A-070-TX-E00
Синусоидный фильтр для Преобразователи частоты
OF7S1-S-AN-25-170A-070-TX-E00
Возд. охлаждение, пассивное, 200–500В пер.тока
170А, 70Гц
Термовыключатель: Нет
IP00/открытый тип
Синусоидн.фильтрIP00,размер08
Другие опции в соответствии с модельным кодом