OF7S1-S-AN-25-04A0-070-TX-E00

132H5061

Синусоидный фильтр для Преобразователи частоты
OF7S1-S-AN-25-04A0-070-TX-E00
Возд. охлаждение, пассивное, 200–500В пер.тока
4,0А, 70Гц
Термовыключатель: Нет
IP00/открытый тип
Синусоидн.фильтрIP00,размер02
Другие опции в соответствии с модельным кодом

Код модели: OF7S1-S-AN-25-04A0-070-TX-E00
Изменить конфигурацию

Информация о продукте

Масса брутто 5.2 Kilogram
Вес нетто 4.5 Kilogram
Volume 25.92 Liter
Европейский Товарный Номер 5714853340668

 

Просмотр изделий (перекл.) GLBL Международный (стандартный)
Серия изделий OF7S1 Синусоидный фильтр
Целевой рынок продукта -S Преобразователи частоты
Способ охлаждения -AN Возд. охлаждение, пассивное
Класс напряжения -25 200–500В пер.тока
Номинальный ток -04A0 4,0А
Номинальная частота -070 70Гц
Тепловая защита -TX Нет
Класс защиты -E00 IP00/открытый тип
Описание типоразмера S1C02 Синусоидн.фильтрIP00,размер02
Типовой код, часть 1 OF7S1-S-AN-25-04A0-070-TX-E00
ECCN EU Y901 Y901
ECCN US EAR99 EAR99
Код продаж, часть1 OF7S1-S-AN-25-04A0-070-TX-E00 OF7S1-S-AN-25-04A0-070-TX-E00
Каталог продукции NO_VIEW ПРОСМОТР НЕВОЗМОЖЕН
Calculated Gross Weight [kg] 5.2
Calculated Net Weight [kg] 4.5
Код модели 01 OF7S1-S-AN-25-04A0-070-TX-E00
Изготовитель ERR01 Невозм. определить изготовит.
Options ACFRO Filter related options

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality