132H5063
Синусоидный фильтр для Преобразователи частоты
OF7S1-S-AN-25-12A5-070-TX-E00
Возд. охлаждение, пассивное, 200–500В пер.тока
12,5А, 70Гц
Термовыключатель: Нет
IP00/открытый тип
Синусоидн.фильтрIP00,размер02
Другие опции в соответствии с модельным кодом
Синусоидальный фильтр обеспечивает синусоидальное межфазное напряжениепитания двигателя. Этот фильтр снижает нагрузку на изоляцию двигателя иуменьшает акустический коммутационный шум двигателя, а также позволяетиспользовать неэкранированные кабели двигателя. Совместим спреобразователями частоты iC7.