Изменить конфигурацию продукта

iC7 Sine-wave Filter

Выберите базовые параметры для нового продукта

Общие
Обязательное поле
(OF7S1) Sine-wave Filter for FC OF7S1
(-S) Frequency Converters
(-AN) Air-cooled, passive
(-25) 200-500 V AC
(-070) 70 Hz
(-TX) None
(S1C02) Sine-Wave Filter IP00 size 02
(OF7S1-S-AN-25-04A0-070-TX-E00) OF7S1-S-AN-25-04A0-070-TX-E00
(Y901) Y901
(EAR99) EAR99
(GLBL) Global (Standard)
(5.200) 5.2
(4.500) 4.5
(B901) (B901) Factory DK