Accessories iC7FC

Shows 125 product(s)

132H4239

OF7S1-S-AN-25-02A4-070-TX-E00

Синусоидный фильтр для Преобразователи частоты
OF7S1-S-AN-25-02A4-070-TX-E00
Возд. охлаждение, пассивное, 200–500 В пер. тока
2,4 А, 70 Гц
Термовыключатель: Нет
IP00/открытый тип
Синусоидн.фильтрIP00,размер 02
Другие опции в соответствии с модельным кодом

Код модели: OF7S1-S-AN-25-02A4-070-TX-E00

132H5061

OF7S1-S-AN-25-04A0-070-TX-E00

Синусоидный фильтр для Преобразователи частоты
OF7S1-S-AN-25-04A0-070-TX-E00
Возд. охлаждение, пассивное, 200–500 В пер. тока
4,0 А, 70 Гц
Термовыключатель: Нет
IP00/открытый тип
Синусоидн.фильтрIP00,размер 02
Другие опции в соответствии с модельным кодом

Код модели: OF7S1-S-AN-25-04A0-070-TX-E00

132H5062

OF7S1-S-AN-25-07A2-070-TX-E00

Синусоидный фильтр для Преобразователи частоты
OF7S1-S-AN-25-07A2-070-TX-E00
Возд. охлаждение, пассивное, 200–500 В пер. тока
7,2 А, 70 Гц
Термовыключатель: Нет
IP00/открытый тип
Синусоидн.фильтрIP00,размер 02
Другие опции в соответствии с модельным кодом

Код модели: OF7S1-S-AN-25-07A2-070-TX-E00

132H5063

OF7S1-S-AN-25-12A5-070-TX-E00

Синусоидный фильтр для Преобразователи частоты
OF7S1-S-AN-25-12A5-070-TX-E00
Возд. охлаждение, пассивное, 200–500 В пер. тока
12,5 А, 70 Гц
Термовыключатель: Нет
IP00/открытый тип
Синусоидн.фильтрIP00,размер 02
Другие опции в соответствии с модельным кодом

Код модели: OF7S1-S-AN-25-12A5-070-TX-E00

132H5064

OF7S1-S-AN-25-16A0-070-TX-E00

Синусоидный фильтр для Преобразователи частоты
OF7S1-S-AN-25-16A0-070-TX-E00
Возд. охлаждение, пассивное, 200–500 В пер. тока
16 А, 70 Гц
Термовыключатель: Нет
IP00/открытый тип
Синусоидн.фильтрIP00,размер 03
Другие опции в соответствии с модельным кодом

Код модели: OF7S1-S-AN-25-16A0-070-TX-E00

132H5065

OF7S1-S-AN-25-31A0-070-TX-E00

Синусоидный фильтр для Преобразователи частоты
OF7S1-S-AN-25-31A0-070-TX-E00
Возд. охлаждение, пассивное, 200–500 В пер. тока
31 А, 70 Гц
Термовыключатель: Нет
IP00/открытый тип
Синусоидн.фильтрIP00,размер 04
Другие опции в соответствии с модельным кодом

Код модели: OF7S1-S-AN-25-31A0-070-TX-E00

132H5066

OF7S1-S-AN-25-43A0-070-TX-E00

Синусоидный фильтр для Преобразователи частоты
OF7S1-S-AN-25-43A0-070-TX-E00
Возд. охлаждение, пассивное, 200–500 В пер. тока
43 А, 70 Гц
Термовыключатель: Нет
IP00/открытый тип
Синусоидн.фильтрIP00,размер 05
Другие опции в соответствии с модельным кодом

Код модели: OF7S1-S-AN-25-43A0-070-TX-E00

132H5067

OF7S1-S-AN-25-73A0-070-TX-E00

Синусоидный фильтр для Преобразователи частоты
OF7S1-S-AN-25-73A0-070-TX-E00
Возд. охлаждение, пассивное, 200–500 В пер. тока
73 А, 70 Гц
Термовыключатель: Нет
IP00/открытый тип
Синусоидн.фильтрIP00,размер 06
Другие опции в соответствии с модельным кодом

Код модели: OF7S1-S-AN-25-73A0-070-TX-E00

132H5068

OF7S1-S-AN-25-106A-070-TX-E00

Синусоидный фильтр для Преобразователи частоты
OF7S1-S-AN-25-106A-070-TX-E00
Возд. охлаждение, пассивное, 200–500 В пер. тока
106 А, 70 Гц
Термовыключатель: Нет
IP00/открытый тип
Синусоидн.фильтрIP00,размер 07
Другие опции в соответствии с модельным кодом

Код модели: OF7S1-S-AN-25-106A-070-TX-E00

132H5069

OF7S1-S-AN-25-170A-070-TX-E00

Синусоидный фильтр для Преобразователи частоты
OF7S1-S-AN-25-170A-070-TX-E00
Возд. охлаждение, пассивное, 200–500 В пер. тока
170 А, 70 Гц
Термовыключатель: Нет
IP00/открытый тип
Синусоидн.фильтрIP00,размер 08
Другие опции в соответствии с модельным кодом

Код модели: OF7S1-S-AN-25-170A-070-TX-E00

Посмотреть: