VLT® OneGearDrive®

Shows 291 product(s)

132H2061

OGDSK214K131I11L06RXTB1P2S9010H1BXXX1XXX

OGDSK214K131I11L06RXTB1P2S9010H1BXXX1XXX
VLT® OneGearDrive
Стандарт, макс. 2,3 кВт (V210),
14,13, 1 1/4 дюйма, Мягкая сталь,
С CSA/UL, Гориз.,конн. вверху или внизу, Без тормоза,
Клеммная коробка

Код модели: OGDSK214K131I11L06RXTB1P2S9010H1BXXX1XXX

132H2062

OGDSK231K131I11L06RXTB1P2S9010H1BXXX1XXX

OGDSK231K131I11L06RXTB1P2S9010H1BXXX1XXX
VLT® OneGearDrive
Стандарт, макс. 2,3 кВт (V210),
31,13, 1 1/4 дюйма, Мягкая сталь,
С CSA/UL, Гориз.,конн. вверху или внизу, Без тормоза,
Клеммная коробка

Код модели: OGDSK231K131I11L06RXTB1P2S9010H1BXXX1XXX

132H2063

OGDSK231K131I31L06RXTB1P2S9010H1BXXX1XXX

OGDSK231K131I31L06RXTB1P2S9010H1BXXX1XXX
VLT® OneGearDrive
Стандарт, макс. 2,3 кВт (V210),
31,13, 1 1/2 дюйма, Мягкая сталь,
С CSA/UL, Гориз.,конн. вверху или внизу, Без тормоза,
Клеммная коробка

Код модели: OGDSK231K131I31L06RXTB1P2S9010H1BXXX1XXX

132H5028

OGDSK205K921I12L06RXTB1P3S9010H1BXXX1XXX

OGDSK205K921I12L06RXTB1P3S9010H1BXXX1XXX
VLT® OneGearDrive
Стандарт, макс. 2,3 кВт (V210),
5,92, 1 1/4 дюйма, Нержавеющая сталь,
С CSA/UL, Вертикально, двигатель вверху, Без тормоза,
Клеммная коробка

Код модели: OGDSK205K921I12L06RXTB1P3S9010H1BXXX1XXX

132H5029

OGDSK214K131I32L06RXTB1P3S9010H1BXXX1XXX

OGDSK214K131I32L06RXTB1P3S9010H1BXXX1XXX
VLT® OneGearDrive
Стандарт, макс. 2,3 кВт (V210),
14,13, 1 1/2 дюйма, Нержавеющая сталь,
С CSA/UL, Вертикально, двигатель вверху, Без тормоза,
Клеммная коробка

Код модели: OGDSK214K131I32L06RXTB1P3S9010H1BXXX1XXX

132H5423

OGDHK205K921302L06RXS31P2A9010H1BXXXXXXX

OGDHK205K921302L06RXS31P2A9010H1BXXXXXXX
VLT® OneGearDrive
Высокие требования к гигиене, макс. 2,3 кВт (V210),
5,92, 30 мм, Нержавеющая сталь,
Без CSA/UL, Гориз.,конн. вверху или внизу, Без тормоза,
Разъем+коннектор+кабель 5 м

Код модели: OGDHK205K921302L06RXS31P2A9010H1BXXXXXXX

132H5572

OGDSK231K131I32L06RXTB1P3S9010H1BXXX1XXX

OGDSK231K131I32L06RXTB1P3S9010H1BXXX1XXX
VLT® OneGearDrive
Стандарт, макс. 2,3 кВт (V210),
31,13, 1 1/2 дюйма, Нержавеющая сталь,
С CSA/UL, Вертикально, двигатель вверху, Без тормоза,
Клеммная коробка

Код модели: OGDSK231K131I32L06RXTB1P3S9010H1BXXX1XXX

132H6560

OGDHK214K131302L06RXS31P2A9010H1BXXXXXXX

OGDHK214K131302L06RXS31P2A9010H1BXXXXXXX
VLT® OneGearDrive
Высокие требования к гигиене, макс. 2,3 кВт (V210),
14,13, 30 мм, Нержавеющая сталь,
Без CSA/UL, Гориз.,конн. вверху или внизу, Без тормоза,
Разъем+коннектор+кабель 5 м

Код модели: OGDHK214K131302L06RXS31P2A9010H1BXXXXXXX

132L1091

OGDSK231K131I32L06RXTB1P2S9010H1B220XXXX

OGDSK231K131I32L06RXTB1P2S9010H1B220XXXX
VLT® OneGearDrive
Стандарт, макс. 2,3 кВт (V210),
31,13, 1 1/2 дюйма, Нержавеющая сталь,
Без CSA/UL, Гориз.,конн. вверху или внизу, Торм.220В пост.т.(480В пер.т.),
Клеммная коробка

Код модели: OGDSK231K131I32L06RXTB1P2S9010H1B220XXXX

132L1092

OGDSK214K131I32L06RXTB1P2S9010H1B220XXXX

OGDSK214K131I32L06RXTB1P2S9010H1B220XXXX
VLT® OneGearDrive
Стандарт, макс. 2,3 кВт (V210),
14,13, 1 1/2 дюйма, Нержавеющая сталь,
Без CSA/UL, Гориз.,конн. вверху или внизу, Торм.220В пост.т.(480В пер.т.),
Клеммная коробка

Код модели: OGDSK214K131I32L06RXTB1P2S9010H1B220XXXX

Посмотреть: