OGDSK231K131I32L06RXTB1P2S9010H1B220XXXX

132L1091

OGDSK231K131I32L06RXTB1P2S9010H1B220XXXX
VLT® OneGearDrive
Стандарт, макс. 2,3 кВт (V210),
31,13, 1 1/2 дюйма, Нержавеющая сталь,
Без CSA/UL, Гориз.,конн. вверху или внизу, Торм.220В пост.т.(480В пер.т.),
Клеммная коробка

Код модели: OGDSK231K131I32L06RXTB1P2S9010H1B220XXXX

Информация о продукте

Масса брутто 27 kg
Вес нетто 26 kg
Volume 0 l
Европейский Товарный Номер 5714853404063

VLT® ONEGEARDRIVE SERIES

Просмотр продукта (перекл.) GLBL Международный (стандартный)
Группа изделий OGD VLT® OneGearDrive®
Вариант изделия S Стандарт
Тип редуктора K Конический редуктор
Размер 2 V210
Передаточное число 31K13 31,13
Конструкция выходного вала 1 Полый вал
Размер выходного вала I3 1 1/2 дюйма
Материал выходного вала 2 Нержавеющая сталь
Типоразмер двигателя L06 макс. 2,3 кВт (V210)
Зарезервировано RX RX Зарезервировано X
Подключение двигателя TB Клеммная коробка
Расположение разъема 1 Сверху
Монтажное положение P2 Гориз.,конн. вверху или внизу
Покрытие поверхности S Стандарт
Цвет. кодировка по станд. RAL 9010 Стандартный белый
Смазочные материалы H1 Пищевое масло
Тормоз B220 Торм.220В пост.т.(480В пер.т.)
CSA/UL X Без CSA/UL
Зарезервировано A X Зарезервировано A
Зарезервировано B X Зарезервировано B
Зарезервировано C X Зарезервировано C
Типовой код, часть 1 OGDSK231K131I32L06RXTB1P2
Типовой код, часть 2 S9010H1B220XXXX
Каталог продукции NO_VIEW ПРОСМОТР НЕВОЗМОЖЕН
Код модели 01 OGDSK231K131I32L06RXTB1P2
Код модели 02 S9010H1B220XXXX
Расчетная масса брутто [кг] 27
Расчетная масса нетто [кг] 26
ECCN EU X.A.I.003
ECCN US 3A999
Изготовитель ERR01 Невозм. определить изготовит.
Рекомендуемый завод ERR01 Невозм. определить изготовит.
Recommended Plant ERR01

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality