OGDHK214K131302L06RXS31P2A9010H1BXXXXXXX

132H6560

OGDHK214K131302L06RXS31P2A9010H1BXXXXXXX
VLT® OneGearDrive
Высокие требования кгигиене, макс. 2,3кВт (V210),
14,13, 30мм,Нержавеющая сталь,
Без CSA/UL, Гориз.,конн. вверху или внизу,Без тормоза,
Разъем+коннектор+кабель 5м

Код модели: OGDHK214K131302L06RXS31P2A9010H1BXXXXXXX
Изменить конфигурацию

Информация о продукте

Масса брутто 25 Kilogram
Вес нетто 24 Kilogram
Volume 0.546 Hectoliter
Европейский Товарный Номер 5714853356522

 

Просмотр продукта (перекл.) GLBL Международный (стандартный)
Группа изделий OGD VLT® OneGearDrive®
Вариант изделия H Высокие требования кгигиене
Тип редуктора K Конический редуктор
Размер 2 V210
Передаточное число 14K13 14,13
Конструкция выходного вала 1 Полый вал
Размер выходного вала 30 30мм
Материал выходного вала 2 Нержавеющая сталь
Типоразмер двигателя L06 макс. 2,3кВт (V210)
ЗарезервированоRX RX ЗарезервированоX
Подключение двигателя S3 Разъем+коннектор+кабель 5м
Расположение разъема 1 Сверху
Монтажное положение P2 Гориз.,конн. вверху или внизу
Покрытие поверхности A Асептическое
Цвет. кодировка постанд. RAL 9010 Стандартный белый
Смазочные материалы H1 Пищевое масло
Тормоз BXXX Без тормоза
CSA/UL X Без CSA/UL
ЗарезервированоA X ЗарезервированоA
ЗарезервированоB X ЗарезервированоB
ЗарезервированоC X ЗарезервированоC
Типовой код, часть 1 OGDHK214K131302L06RXS31P2
Типовой код, часть 2 A9010H1BXXXXXXX
Каталог продукции NO_VIEW ПРОСМОТР НЕВОЗМОЖЕН
Код модели 01 OGDHK214K131302L06RXS31P2
Код модели 02 A9010H1BXXXXXXX
Calculated Gross Weight [kg] 25
Calculated Package Weight 1
Calculated Net Weight [kg] 24
ECCN EU Y901 Y901
ECCN US 3A999.a 3A999.a
Изготовитель ERR01 Невозм. определить изготовит.
Рекомендуемый завод ERR01 Невозм. определить изготовит.
Recommended Plant ERR01 ERR01

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality