OGDSK231K131I31L06RXTB1P2S9010H1BXXX1XXX

132H2063

OGDSK231K131I31L06RXTB1P2S9010H1BXXX1XXX
VLT® OneGearDrive
Стандарт, макс. 2,3кВт (V210),
31,13, 11/2дюйма,Мягкая сталь,
СCSA/UL, Гориз.,конн. вверху или внизу,Без тормоза,
Клеммная коробка

Код модели: OGDSK231K131I31L06RXTB1P2S9010H1BXXX1XXX
Изменить конфигурацию

Информация о продукте

Масса брутто 25 Kilogram
Вес нетто 24 Kilogram
Европейский Товарный Номер 5714853308057

 

Просмотр продукта (перекл.) GLBL Международный (стандартный)
Группа изделий OGD VLT® OneGearDrive®
Вариант изделия S Стандарт
Тип редуктора K Конический редуктор
Размер 2 V210
Передаточное число 31K13 31,13
Конструкция выходного вала 1 Полый вал
Размер выходного вала I3 11/2дюйма
Материал выходного вала 1 Мягкая сталь
Типоразмер двигателя L06 макс. 2,3кВт (V210)
ЗарезервированоRX RX ЗарезервированоX
Подключение двигателя TB Клеммная коробка
Расположение разъема 1 Сверху
Монтажное положение P2 Гориз.,конн. вверху или внизу
Покрытие поверхности S Стандарт
Цвет. кодировка постанд. RAL 9010 Стандартный белый
Смазочные материалы H1 Пищевое масло
Тормоз BXXX Без тормоза
CSA/UL 1 СCSA/UL
ЗарезервированоA X ЗарезервированоA
ЗарезервированоB X ЗарезервированоB
ЗарезервированоC X ЗарезервированоC
Типовой код, часть 1 OGDSK231K131I31L06RXTB1P2
Типовой код, часть 2 S9010H1BXXX1XXX
Каталог продукции NO_VIEW ПРОСМОТР НЕВОЗМОЖЕН
Код модели 01 OGDSK231K131I31L06RXTB1P2
Код модели 02 S9010H1BXXX1XXX
Calculated Gross Weight [kg] 25
Calculated Package Weight 1
Calculated Net Weight [kg] 24
ECCN EU Y901 Y901
ECCN US 3A999.a 3A999.a
Изготовитель ERR01 Невозм. определить изготовит.
Рекомендуемый завод ERR01 Невозм. определить изготовит.
Recommended Plant ERR01 ERR01

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality