Показать больше
KP

Shows 21 product(s)

060L110066

Термостат, KP61

Диапазон температур [°C]: -30 - 15, Сброс: Автоматич., Контакт функциональный: SPDT, Тип датчика: Датчик капиллярной трубки, Длина капиллярной трубки [мм]: 2000, Степень защиты, IP: IP30

060L110166

Термостат, KP61

Диапазон температур [°C]: -30 - 15, Сброс: Автоматич., Контакт функциональный: SPDT, Тип датчика: Датчик капиллярной трубки, Длина капиллярной трубки [мм]: 5000, Степень защиты, IP: IP30

060L110266

Термостат, KP61

Диапазон температур [°C]: -30 - 13, Сброс: Автоматич., Контакт функциональный: SPDT, Тип датчика: Выносной змеевик для охлаждения воздуха, Длина капиллярной трубки [мм]: 2000, Степень защиты, IP: IP30

060L110466

Термостат, KP61

Диапазон температур [°C]: -30 - 15, Сброс: С ручным мин., Контакт функциональный: SPDT, Тип датчика: Датчик капиллярной трубки, Длина капиллярной трубки [мм]: 5000, Степень защиты, IP: IP30

060L110666

Термостат, KP62

Диапазон температур [°C]: -30 - 15, Сброс: Автоматич., Контакт функциональный: SPDT, Тип датчика: Комнатный датчик, Степень защиты, IP: IP30

060L110766

Термостат, KP63

Диапазон температур [°C]: -50 - 10, Сброс: Автоматич., Контакт функциональный: SPDT, Тип датчика: Датчик капиллярной трубки, Длина капиллярной трубки [мм]: 2000, Степень защиты, IP: IP30

060L110866

Термостат, KP63

Диапазон температур [°C]: -50 - 10, Сброс: Автоматич., Контакт функциональный: SPDT, Тип датчика: Выносной змеевик для охлаждения воздуха, Длина капиллярной трубки [мм]: 2000, Степень защиты, IP: IP30

060L111066

Термостат, KP62

Диапазон температур [°C]: -30 - 15, Сброс: Автоматич., Контакт функциональный: SPDT, Тип датчика: Комнатный датчик, Степень защиты, IP: IP30

060L111166

Термостат, KP68

Диапазон температур [°C]: -5 - 35, Сброс: Автоматич., Контакт функциональный: SPDT, Тип датчика: Комнатный датчик, Степень защиты, IP: IP30

060L111266

Термостат, KP69

Диапазон температур [°C]: -5 - 35, Сброс: Автоматич., Контакт функциональный: SPDT, Тип датчика: Выносной змеевик для охлаждения воздуха, Длина капиллярной трубки [мм]: 2000, Степень защиты, IP: IP30

Посмотреть: