Термостат, KP63

060L110766

Диапазон температур [°C]: -50 - 10, Сброс: Автоматич., Контакт функциональный: SPDT, Тип датчика: Датчик капиллярной трубки, Длина капиллярной трубки [мм]: 2000, Степень защиты, IP: IP30

Detalles del producto

Brutto hmotnost 0.43 Kilogram
Čistá hmotnost 0.366 Kilogram
Objem 1.281 Liter
EAN 5702428014540

 

CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes
Clasificación de carcasa Nema (~) 1
Contain batteries No
Descripción del producto Termostato
Dif. a ajuste de rango máx. [°C] [máx.] 8 °C
Dif. a ajuste de rango máx. [°C] [mín.] 2.7 °C
Dif. a ajuste de rango mín. [°C] [máx.] 70 °C
Dif. a ajuste de rango mín. [°C] [mín.] 10 °C
Dif. při nastavení max. rozsahu [K] [Max] 8 K
Dif. při nastavení max. rozsahu [K] [Min] 2.7 K
Dif. při nastavení min. rozsahu [K] [Max] 70 K
Dif. při nastavení min. rozsahu [K] [Min] 10 K
Elektrické připojení Pryžová kKabelová ucpávka
EN 60947 elektrické vlastnosti Izolace: 400 V
Stupeň znečištění: 3
Jmenovité impulzní napětí: 4 kV
Short circuit prot, fuse: 16A
EN 60947 vlastnosti spojů Ohebný kabel, ochranné kroužky: 0,5-1,5 mm2
Ohebný kabel, bez ochranných kroužků: 0,7-2,5 mm2
Plný/spletený: 0,75-2,5 mm2
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Formát balení Multi balení
Fracción de long. de tubo cap. [in] 78 3/4 in
Función contacto SPDT
Función rearme Auto
Grado de protección de la carcasa IP30
Grupo de productos Switches and thermostats
Kontakty AC15=10 A, 400 V
AC1=16 A, 400 V
AC3=16 A, 400 V
DC13=12 W, 220 V
LR=112 A, 400 V
Longitud del tubo capilar [mm] 2000 mm
Množství na formát balení 32 pc
Máx. temperatura sensor [°F] 248 °F
Máx. temperatura sensor[°C] 120 °C
N.° de expediente SCIP be15a44e-80b1-41bd-9578-c8ff1cd7b9f3
Nombre de producto Termostato
Nombre del archivo de homologación UL E31024
Norma de especificación eléctrica EN 60947-5
Prostř. Teplota Poznámka 80 °C/176 °F for max 120 min
Příslušenství produktu Příslušenství spínače
Rango de temperatura ambiente [°C] [Max] 65 °C
Rango de temperatura ambiente [°C] [Min] -40 °C
Rozsah teploty [°C] [max.] 10 °C
Rozsah teploty [°C] [min.] -50 °C
Rozsah teploty prostředí [°F] [Max] 150 °F
Rozsah teploty prostředí [°F] [Min] -40 °F
Schválení BV
CCC
CE
DNV
EAC
GL
LLC CDC EURO-TYSK
LR
LVD
PZH
RINA
RMRS
RoHS Čína
c UL us UL873, CS C22.2
Servisovatelný Ne
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Tamaño conex. elect. 6-14 mm
Tamaño sensor (diámetro x long.) [mm] 2.5 x 500 mm
Tamaño sensor (Ø x L) [in] 1/10 x 19 5/8 in
Teplotní rozsah [°F] [Max] 14 °F
Teplotní rozsah [°F] [Min] -58 °F
Tipo KP63
Tipo de carga Vapor
Typ diferenciálu Nastavitelný
Typ senzoru Senzor kapiláry
UL evaluated Yes

Příslušenství

Náhradní díly

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality