Термостат, KP62

060L111066

Диапазон температур [°C]: -30 - 15, Сброс: Автоматич., Контакт функциональный: SPDT, Тип датчика: Комнатный датчик, Степень защиты, IP: IP30

Produktinformation

Bruttovikt 0.514 Kilogram
Nettovikt 0.446 Kilogram
Volym 1.281 Liter
EAN 5702428014847

 

Accesorios de productos Accesorios de interruptores
Cantidad por formato de embalaje 32 Uds.
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes
Clase de contacto AC15=10 A, 400 V
AC1=16 A, 400 V
AC3=16 A, 400 V
DC13=12 W, 220 V
LR=112 A, 400 V
Clasificación de carcasa Nema (~) 1
Conex. elect. Prensaestopas de caucho
Contain batteries No
Descripción del producto Termostato
Dif. a ajuste de rango máx. [K] [mín.] 2 K
Dif. a ajuste de rango máx. [°C] [máx.] 8 °C
Dif. a ajuste de rango máx.[K] [máx.] 8 K
Dif. a ajuste de rango mín. [K] [mín.] 5 K
Dif. a ajuste de rango mín. [°C] [máx.] 20 °C
Dif. a ajuste de rango mín. [°C] [mín.] 5 °C
Diff. vid max. område [°C] [Min] 2 °C
Diff. vid min. område [K] [Max] 20 K
EN60947 Propiedades de cableado Flex., casquillos: 0,5-1,5mm2
Flex., sin casquillos: 0,7-2,5mm2
Sólido/trenzado: 0,75-2,5mm2
EN60947 Propiedades eléctricas Aislamiento: 400V
Grado de polución: 3
Tensión nominal de impulsos: 4kV
Short circuit prot, fuse: 16A
Equipamiento Placa superior
µ stop
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Formato de empaquetado Multipack
Función contacto SPDT
Función rearme Auto
Grado de protección de la carcasa IP30
Homologación BV
CCC
CE
DNV
EAC
GL
LLC CDC EURO-TYSK
LR
LVD
PZH
RINA
RMRS
RoHS China
c UL us UL873, CS C22.2
Intervalo de temperatura [°C] [Max] 15 °C
Intervalo de temperatura [°C] [Min] -30 °C
Intervalo de temperatura [°F] [máx.] 59 °F
Intervalo de temperatura [°F] [mín.] -22 °F
Máx. temperatura sensor [°F] 176 °F
Máx. temperatura sensor[°C] 80 °C
Nombre del archivo de homologación UL E31024
Norma de especificación eléctrica EN 60947-5
Other RoHS documentation Saudi Arabia RoHS
Piezas incluídas Soporte mural
Produktgrupp Switches and thermostats
Produktnamn Termostat
Rango de temperatura ambiente [°C] [Max] 65 °C
Rango de temperatura ambiente [°C] [Min] -40 °C
Rango de temperatura ambiente [°F] [máx.] 150 °F
Rango de temperatura ambiente [°F] [mín.] -40 °F
SCIP ID nr be15a44e-80b1-41bd-9578-c8ff1cd7b9f3
Servicerbar Nej
Tamaño conex. elect. 6-14 mm
Tamaño sensor (diámetro x long.) [mm] 25 x 78 mm
Tamaño sensor (Ø x L) [in] 1 x 3 in
Temp. Amb. Nota 80 °C/176 °F for max 120 min
Tipo de carga Adsorción
Tipo de diferencial Ajustable
Tipo de sensor Sensor ambiente
Typ KP62
UL evaluated Yes
ämnen REACHs kandidatlista Lead (CAS no. 7439-92-1)

Accesorios

Repuestos

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality