Термостат, KP61

060L110266

Диапазон температур [°C]: -30 - 13, Сброс: Автоматич., Контакт функциональный: SPDT, Тип датчика: Выносной змеевик для охлаждения воздуха, Длина капиллярной трубки [мм]: 2000, Степень защиты, IP: IP30

Информация о продукте

Масса брутто 0.434 Kilogram
Вес нетто 0.366 Kilogram
Volume 1.281 Liter
Европейский Товарный Номер 5702428014496

 

CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes
Contain batteries No
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Other RoHS documentation Saudi Arabia RoHS
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no. be15a44e-80b1-41bd-9578-c8ff1cd7b9f3
UL evaluated Yes
UL утверждение файла E31024
Вариант упаковки Групповая упаковка
Готовый к эксплуатации Нет
Группа продуктов Switches and thermostats
Диапазон температур [°C] [Max] 13 °C
Диапазон температур [°C] [Min] -30 °C
Диапазон температуры [°F] [макс.] 55 °F
Диапазон температуры [°F] [мин.] -22 °F
Диапазон температуры окружающей среды [°C], [Max] 65 °C
Диапазон температуры окружающей среды [°C], [Min] -40 °C
Диапазон температуры окружающей среды [°F], [макс.] 150 °F
Диапазон температуры окружающей среды [°F], [мин.] -40 °F
Дифференциал при макс. значении диапазона [K] [макс.] 7 K
Дифференциал при макс. значении диапазона [K] [мин.] 1.2 K
Дифференциал при макс. значении диапазона [°C] [макс.] 7 °C
Дифференциал при макс. значении диапазона [°C] [мин.] 1.2 °C
Дифференциал при мин. значении диапазона [K] [макс.] 23 K
Дифференциал при мин. значении диапазона [K] [мин.] 4.5 K
Дифференциал при мин. значении диапазона [°C] [макс.] 23 °C
Дифференциал при мин. значении диапазона [°C] [мин.] 4.5 °C
Дифференциальный тип Регулируемый
Длина капиллярной трубки [мм] 2000 мм
Длина части капиллярной трубки [дюймы] 78 3/4 in
Дополнительные принадлежности для изделия Дополнительные аксессуары для переключателей
Допустимая нагрузка AC15=10 A, 400 V
AC1=16 A, 400 V
AC3=16 A, 400 V
DC13=12 W, 220 V
LR=112 A, 400 V
Класс защиты корпуса Nema (~) 1
Количество в упаковке 32 шт
Контакт функциональный SPDT
Макс. температура датчика [°C] 120 °C
Макс. температура датчика [°F] 248 °F
Название продукта Термостат
Окруж. Темп. Примечание 80 °C/176 °F for max 120 min
Описание продукта Термостат
Сброс Автоматич.
Сертификация BV
CCC
CE
CMIM
DNV
EAC
GL
LLC CDC EURO-TYSK
LR
LVD
PZH
RINA
RMRS
Ограничения на использование опасных веществ (RoHS), Китай
c UL us UL873, CS C22.2
Стандарт. электр. спецификация EN 60947-5
Степень защиты, IP IP30
Тип KP61
Тип датчика Выносной змеевик для охлаждения воздуха
Тип заправки Пар
Тип электрического соединения 6–14мм
Типоразмер датчика (диаметр x длина) [дюймы] 3/8 x 2 3/4 in
Типоразмер датчика (диаметр x длина) [мм] 9.5 x 70 mm
Характеристики проводки по EN 60947 Гибк., с обжимными кольцами: 0,5–1,5мм2
Гибк., без обжимных колец: 0,7–2,5мм2
Одножильный/многожильный: 0,75–2,5мм2
Электрические характеристики по EN 60947 Изоляция: 400В
Степень загрязнения: 3
Номинальное импульсное напряжение: 4кВ
Short circuit prot, fuse: 16A
Электрическое соединение Резиновое кабельное уплотнение

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality