Реле температуры

Shows 46 product(s)

017-500866

Термостат, RT2

Диапазон температур [°C]: -25 - 15, Сброс: Автоматич., Контакт функциональный: SPDT, Тип датчика: Выносной термобаллон, Длина капиллярной трубки [мм]: 2000, Степень защиты, IP: IP66

017-501466

Термостат, RT3

Диапазон температур [°C]: -25 - 15, Сброс: Автоматич., Контакт функциональный: SPDT, Тип датчика: Выносной термобаллон, Длина капиллярной трубки [мм]: 2000, Степень защиты, IP: IP66

017-503666

Термостат, RT4

Диапазон температур [°C]: -5 - 30, Сброс: Автоматич., Контакт функциональный: SPDT, Тип датчика: Комнатный датчик, Степень защиты, IP: IP66

017-504866

Термостат, RT106

Диапазон температур [°C]: 20 - 90, Сброс: Автоматич., Контакт функциональный: SPDT, Тип датчика: Выносной термобаллон, Длина капиллярной трубки [мм]: 2000, Степень защиты, IP: IP66

017-505366

Термостат, RT7

Диапазон температур [°C]: -25 - 15, Сброс: Автоматич., Контакт функциональный: SPDT, Тип датчика: Выносной термобаллон, Длина капиллярной трубки [мм]: 2000, Степень защиты, IP: IP66

017-506066

Термостат, RT108

Диапазон температур [°C]: 30 - 140, Сброс: Автоматич., Контакт функциональный: SPDT, Тип датчика: Выносной термобаллон, Длина капиллярной трубки [мм]: 2000, Степень защиты, IP: IP66

017-506366

Термостат, RT8

Диапазон температур [°C]: -20 - 12, Сброс: Автоматич., Контакт функциональный: SPDT, Тип датчика: Выносной термобаллон, Длина капиллярной трубки [мм]: 2000, Степень защиты, IP: IP66

017-508366

Термостат, RT11

Диапазон температур [°C]: -30 - 0, Сброс: Автоматич., Контакт функциональный: SPDT, Тип датчика: Комнатный датчик, Степень защиты, IP: IP66

017-508966

Термостат, RT12

Диапазон температур [°C]: -5 - 10, Сброс: Автоматич., Контакт функциональный: SPDT, Тип датчика: Выносной термобаллон, Длина капиллярной трубки [мм]: 2000, Степень защиты, IP: IP66

017-509966

Термостат, RT14

Диапазон температур [°C]: -5 - 30, Сброс: Автоматич., Контакт функциональный: SPDT, Тип датчика: Выносной термобаллон, Длина капиллярной трубки [мм]: 2000, Степень защиты, IP: IP66

Посмотреть: