Термостат, RT108

017-506066

Диапазон температур [°C]: 30 - 140, Сброс: Автоматич., Контакт функциональный: SPDT, Тип датчика: Выносной термобаллон, Длина капиллярной трубки [мм]: 2000, Степень защиты, IP: IP66

Информация о продукте

Масса брутто 1.215 Kilogram
Вес нетто 1.1 Kilogram
Volume 8.194 Liter
Европейский Товарный Номер 5702423119561

 

CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes
Contain batteries No
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no. c4c20ce6-4a07-4caa-9394-1e7d8b13ffec
UK RoHS compliance Yes
Вариант упаковки Групповая упаковка
Готовый к эксплуатации Контактные системы
Группа продуктов Switches and thermostats
Диапазон температур [°C] [Max] 140 °C
Диапазон температур [°C] [Min] 30 °C
Диапазон температуры [°F] [макс.] 284 °F
Диапазон температуры [°F] [мин.] 86 °F
Диапазон температуры окружающей среды [°C], [Max] 70 °C
Диапазон температуры окружающей среды [°C], [Min] -50 °C
Диапазон температуры окружающей среды [°F], [макс.] 158 °F
Диапазон температуры окружающей среды [°F], [мин.] -58 °F
Дифференциал при макс. значении диапазона [°C] [макс.] 14 °C
Дифференциал при макс. значении диапазона [°C] [мин.] 4 °C
Дифференциал при мин. значении диапазона [°C] [макс.] 20 °C
Дифференциал при мин. значении диапазона [°C] [мин.] 5 °C
Дифференциальный тип Регулируемый
Длина капиллярной трубки [мм] 2000 мм
Длина части капиллярной трубки [дюймы] 78 3/4 in
Дополнительные принадлежности для изделия Дополнительные аксессуары для переключателей
Допустимая нагрузка AC15=3 A, 400 V
AC1=10 A, 400 V
AC3=4 A, 400 V
DC13=12 W, 220 V
LR=28 A, 400 V
Количество в упаковке 12 шт
Контакт функциональный SPDT
Макс. температура датчика [°C] 220 °C
Макс. температура датчика [°F] 428 °F
Мин. длина гильзы датчика [дюймы] 4 13/32 in
Мин. длина гильзы датчика [мм] 112 мм
Название продукта Термостат
Описание продукта Термостат
Сброс Автоматич.
Сертификация CCC
CE
EAC
LLC CDC EURO-TYSK
LVD
NKK
PZH
RMRS
RoHS
Ограничения на использование опасных веществ (RoHS), Китай
TYSK
Стандарт. эл. соед. DIN 40430
Стандарт. электр. спецификация EN 60947-4/-5
Степень защиты, IP IP66
Тип RT108
Тип датчика Выносной термобаллон
Тип заправки Поглощение
Тип электрического соединения 2xPg 13.5
Типоразмер датчика (диаметр x длина) [дюймы] 3/8 x 16 1/8 in
Типоразмер датчика (диаметр x длина) [мм] 9.5 x 410 mm
Характеристики проводки по EN 60947 Гибк., с обжимными кольцами: 0,2–1,5мм2
Гибк., без обжимных колец: 0,2–2,5мм2
Одножильный/многожильный: 0,2–2,5мм2
Электрические соед. Вн./Наруж. Наружн.
Электрические характеристики по EN 60947 Изоляция: 400В
Степень загрязнения: 3
Номинальное импульсное напряжение: 4кВ
Защита от короткого замыкания, плавкий предохранитель: 10A
Электрическое соединение Кабельный ввод с резьбой

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality