Thermostat, RT3

017-501466

Temperaturbereich [°C]: -25 - 15, Reset: Auto, Kontakt-Funktion: SPDT, Fühler, Typ: Fernfühler, Kapillarrohrlänge [mm]: 2000, Schutzart: IP66

Dettagli prodotto

Brutto hmotnost 0.982 Kilogram
Čistá hmotnost 0.87 Kilogram
Objem 2.685 Liter
EAN 5702428519458

 

Accessori prodotto Accessori switch
Approvazione CCC
CE
EAC
GL
LLC CDC EURO-TYSK
LVD
NKK
PZH
RMRS
RoHS
RoHS Cina
TYSK
Campo di temperatura [°F] [Max] 59 °F
Campo di temperatura [°F] [Min] -11 °F
Campo di temperatura ambiente [°C] [Max] 70 °C
Campo di temperatura ambiente [°C] [Min] -50 °C
Campo di temperatura ambiente [°F] [Max] 158 °F
Campo di temperatura ambiente [°F] [Min] -58 °F
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes
Collegamento elettrico standard DIN 40430
Contain batteries No
Descrizione prodotto Termostato
Differenziale a impostazione campo max. [°C] [Max] 4 °C
Differenziale a impostazione campo max. [°C] [Min] 1 °C
Differenziale a impostazione campo min. [°C] [Max] 10 °C
Differenziale a impostazione campo min. [°C] [Min] 2.8 °C
Dim. coll. el. 2xPg 13.5
Dimensione sensore (Ø x L) [in] 3/8 x 3 1/8 in
Dimensione sensore (Ø x L) [mm] 9.5 x 80 mm
Elektrické připojení Přišroubovaný kabelový vstup
Elektrické zásuvky/zástrčky VNĚJŠÍ
Elenco sostanze candidate REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Formát balení Multi balení
Funzione contatto SPDT
Funzione reset Auto
Grado di protezione IP IP66
Gruppo prodotti Switches and thermostats
Intervallo di temperatura [°C] [Min] -25 °C
Kontakty AC15=3 A, 400 V
AC1=10 A, 400 V
AC3=4 A, 400 V
DC13=12 W, 220 V
LR=28 A, 400 V
lunghezza tubo capillare [in] 78 3/4 in
Lunghezza tubo capillare [mm] 2000 mm
N. dossier SCIP c4c20ce6-4a07-4caa-9394-1e7d8b13ffec
Nome prodotto Termostato
Proprietà di cablaggio EN 60947 Flessibile, boccole: 0,2-1,5 mm2
Flessibile, nessuna boccola: 0,2-2,5 mm2
Solido/treccia: 0,2-2,5 mm2
Proprietà elettriche EN 60947 Isolamento 400V
Grado d’inquinamento: 3
Picco di tensione massima: 4 kV
Prot. cortocircuito, fusibile: 10A
Quantità per formato imballo 15 pz
Rozsah teploty [°C] [max.] 15 °C
Servisovatelný Systémy kontaktů
Standard specifica elettrica EN 60947-4/-5
Temperatura sensore max. [°C] 150 °C
Temperatura sensore max. [°F] 302 °F
Tipo RT3
Tipo di carica Stato vapore
Typ diferenciálu Nastavitelný
Typ senzoru Dálková žárovka

Accessori

Parti di ricambio

Sostituzione

Sostituzione

Sostituzione

Servizi

Software

Software and firmware to extend functionality