Термостат, RT4

017-503666

Диапазон температур [°C]: -5 - 30, Сброс: Автоматич., Контакт функциональный: SPDT, Тип датчика: Комнатный датчик, Степень защиты, IP: IP66

Информация о продукте

Масса брутто 0.93 Kilogram
Вес нетто 0.806 Kilogram
Volume 2.685 Liter
Европейский Товарный Номер 5702428519397

 

CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes
Contain batteries No
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no. c4c20ce6-4a07-4caa-9394-1e7d8b13ffec
Вариант упаковки Групповая упаковка
Готовый к эксплуатации Контактные системы
Группа продуктов Switches and thermostats
Диапазон температур [°C] [Max] 30 °C
Диапазон температур [°C] [Min] -5 °C
Диапазон температуры [°F] [макс.] 86 °F
Диапазон температуры [°F] [мин.] 23 °F
Диапазон температуры окружающей среды [°C], [Max] 70 °C
Диапазон температуры окружающей среды [°C], [Min] -50 °C
Диапазон температуры окружающей среды [°F], [макс.] 158 °F
Диапазон температуры окружающей среды [°F], [мин.] -58 °F
Дифференциал при макс. значении диапазона [°C] [макс.] 4 °C
Дифференциал при макс. значении диапазона [°C] [мин.] 1.2 °C
Дифференциал при мин. значении диапазона [°C] [макс.] 7 °C
Дифференциал при мин. значении диапазона [°C] [мин.] 1.5 °C
Дифференциальный тип Регулируемый
Дополнительные принадлежности для изделия Дополнительные аксессуары для переключателей
Допустимая нагрузка AC15=3 A, 400 V
AC1=10 A, 400 V
AC3=4 A, 400 V
DC13=12 W, 220 V
LR=28 A, 400 V
Количество в упаковке 15 шт
Контакт функциональный SPDT
Макс. температура датчика [°C] 75 °C
Макс. температура датчика [°F] 167 °F
Название продукта Термостат
Описание продукта Термостат
Сброс Автоматич.
Сертификация CCC
CE
EAC
LLC CDC EURO-TYSK
LVD
PZH
RMRS
RoHS
Ограничения на использование опасных веществ (RoHS), Китай
TYSK
Стандарт. эл. соед. DIN 40430
Стандарт. электр. спецификация EN 60947-4/-5
Степень защиты, IP IP66
Тип RT4
Тип датчика Комнатный датчик
Тип заправки Парообразное состояние
Тип электрического соединения 2xPg 13.5
Характеристики проводки по EN 60947 Гибк., с обжимными кольцами: 0,2–1,5мм2
Гибк., без обжимных колец: 0,2–2,5мм2
Одножильный/многожильный: 0,2–2,5мм2
Электрические соед. Вн./Наруж. Наружн.
Электрические характеристики по EN 60947 Изоляция: 400В
Степень загрязнения: 3
Номинальное импульсное напряжение: 4кВ
Защита от короткого замыкания, плавкий предохранитель: 10A
Электрическое соединение Кабельный ввод с резьбой

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality