Shows 32 product(s)
Датчик температуры, MBT 3270, 28 мм, G,1/4
Диапазон температур [°C]: -50 - 150, Тип измерит. элемента датчика: Pt, Сопротивление измерит. элемента датчика [Ом]: 1000, Материал защитной трубки: Brass, Электрическое соединение: AMP Junior Power Timer, Тип электрического соединения: 2-контактное
Датчик температуры, MBT 3270, 24 мм, M,10x1
Диапазон температур [°C]: -50 - 150, Тип измерит. элемента датчика: Pt, Сопротивление измерит. элемента датчика [Ом]: 100, Материал защитной трубки: AISI 316 Ti, Электрическое соединение: AMP Junior Power Timer, Тип электрического соединения: 2-контактное
Датчик температуры, MBT 3270, 40 мм, M,10x1
Диапазон температур [°C]: -50 - 300, Тип измерит. элемента датчика: Pt, Сопротивление измерит. элемента датчика [Ом]: 100, Материал защитной трубки: AISI 316 Ti, Электрическое соединение: AMP Junior Power Timer, Тип электрического соединения: 2-контактное
Датчик температуры, MBT 3270, 40 мм, M,10x1
Диапазон температур [°C]: -50 - 300, Тип измерит. элемента датчика: Pt, Сопротивление измерит. элемента датчика [Ом]: 100, Материал защитной трубки: AISI 316 Ti, Электрическое соединение: Кабель, Тип электрического соединения: 2провода
Датчик температуры, MBT 5250, 150 мм, G,1/2
Диапазон температур [°C]: -50 - 200, Тип измерит. элемента датчика: Pt, Сопротивление измерит. элемента датчика [Ом]: 1000, Материал защитной трубки: AISI 316 Ti, Тип электрического соединения: Pg 11
Датчик температуры, MBT 3270, 28 мм, M,14x1.5
Диапазон температур [°C]: -50 - 150, Тип измерит. элемента датчика: Pt, Сопротивление измерит. элемента датчика [Ом]: 1000, Материал защитной трубки: Brass, Электрическое соединение: AMP Junior Power Timer, Тип электрического соединения: 2-контактное
Датчик температуры, MBT 3250, 50 мм, G,1/2
Диапазон температур [°C]: -50 - 200, Тип измерит. элемента датчика: Pt, Сопротивление измерит. элемента датчика [Ом]: 1000, Материал защитной трубки: AISI 316 Ti, Тип электрического соединения: Pg 9
Датчик температуры, MBT 3250, 100 мм, G,1/2
Диапазон температур [°C]: -50 - 200, Тип измерит. элемента датчика: Pt, Сопротивление измерит. элемента датчика [Ом]: 1000, Материал защитной трубки: AISI 316 Ti, Тип электрического соединения: Pg 9
Датчик температуры, MBT 3270, 28 мм, M,14x1.5
Диапазон температур [°C]: -50 - 150, Тип измерит. элемента датчика: Pt, Сопротивление измерит. элемента датчика [Ом]: 1000, Материал защитной трубки: Brass, Электрическое соединение: AMP Junior Power Timer, Тип электрического соединения: 2-контактное
MBT 3560, 100 мм, G,1/4
Диапазон температур [°C]: -50 - 200, Тип электрического соединения: Pg 9, Материал защитной трубки: AISI 316 Ti