Транскритические перепускные газовые клапаны

Shows 35 product(s)

027H1084

Клапан с сервоприводом, ICMTS 20 A33, Сталь

Присоединительный размер выпуска [мм]: 25, Присоединительный размер впускного отверстия [мм]: 25, Тип входного соединения: Сварка встык, Тип выходного соединения: Сварка встык, Значение Kv [м³/ч]: 0.2, Макс. рабочее давление [бар]: 140

027H1085

Клапан с сервоприводом, ICMTS 20A, Сталь

Присоединительный размер выпуска [мм]: 25, Присоединительный размер впускного отверстия [мм]: 25, Тип входного соединения: Сварка встык, Тип выходного соединения: Сварка встык, Значение Kv [м³/ч]: 0.6, Макс. рабочее давление [бар]: 140

027H1086

Клапан с сервоприводом, ICMTS 20B, Сталь

Присоединительный размер выпуска [мм]: 25, Присоединительный размер впускного отверстия [мм]: 25, Тип входного соединения: Сварка встык, Тип выходного соединения: Сварка встык, Значение Kv [м³/ч]: 2.4, Макс. рабочее давление [бар]: 140

027H1087

Клапан с сервоприводом, ICMTS 20C, Сталь

Присоединительный размер выпуска [мм]: 25, Присоединительный размер впускного отверстия [мм]: 25, Тип входного соединения: Сварка встык, Тип выходного соединения: Сварка встык, Значение Kv [м³/ч]: 4.6, Макс. рабочее давление [бар]: 140

027H1093

Клапан с сервоприводом, ICMTS 20B66, Сталь

Присоединительный размер выпуска [мм]: 25, Присоединительный размер впускного отверстия [мм]: 25, Тип входного соединения: Сварка встык, Тип выходного соединения: Сварка встык, Значение Kv [м³/ч]: 1.6, Макс. рабочее давление [бар]: 140

027H7185

Электроприводный регулирующий клапан, CCM 40

Хладагенты: R404A; R744; R134a; R449A, Значение Kv [м³/ч]: 4.87, Макс. рабочее давление [бар]: 90, Вариант упаковки: Индивидуальная упаковка, Количество в упаковке: 1

027H7186

Электроприводный регулирующий клапан, CCM 30

Хладагенты: R404A; R744; R134a; R449A, Значение Kv [м³/ч]: 2.78, Макс. рабочее давление [бар]: 90, Вариант упаковки: Индивидуальная упаковка, Количество в упаковке: 1

027H7187

Электроприводный регулирующий клапан, CCM 20

Хладагенты: R404A; R744; R134a; R449A, Значение Kv [м³/ч]: 1.85, Макс. рабочее давление [бар]: 90, Вариант упаковки: Индивидуальная упаковка, Количество в упаковке: 1

027H7188

Электроприводный регулирующий клапан, CCM 10

Хладагенты: R404A; R744; R134a; R449A, Значение Kv [м³/ч]: 0.7, Макс. рабочее давление [бар]: 90, Вариант упаковки: Индивидуальная упаковка, Количество в упаковке: 1

027H7200

Электроприводный регулирующий клапан, CCMT 2

Хладагенты: R744; R410A; R134a; R1234yf, Значение Kv [м³/ч]: 0.17, Макс. рабочее давление [бар]: 140, Вариант упаковки: Индивидуальная упаковка, Количество в упаковке: 1

Посмотреть: