Электроприводный регулирующий клапан, CCM 10

027H7188

Dieses Produkt ist in diesem Store nicht verfügbar, bitte wenden Sie sich an Ihr Customer Service Center.

Хладагенты: R404A; R744; R134a; R449A, Значение Kv [м³/ч]: 0.7, Макс. рабочее давление [бар]: 90, Вариант упаковки: Индивидуальная упаковка, Количество в упаковке: 1

Produktdetails

Масса брутто 2.166 Kilogram
Вес нетто 1.8 Kilogram
Volume 6.248 Liter
Европейский Товарный Номер 5702428375740

 

China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
EU RoHS compliance Out of scope
Max. Öffnungsdifferenzdruck (Opening Difference Pressure) OPD [bar] 50 bar
Produktgruppe Press. and temp. regul. valves
Produktname Elektrisches Regelventil
REACH-Kandidatenliste Stoffe Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-Dossier Nr. 7b60738d-42db-46e7-bb92-ca7cb9642c27
SCIP-Dossier Produktname CCM
Typ CCM 10
UL evaluated Yes
Вариант упаковки Индивидуальная упаковка
Готовый к эксплуатации Electric valve spare parts
Диапазон температур [°C] [Max] 60 °C
Диапазон температур [°C] [Min] -40 °C
Диапазон температуры [°F] [макс.] 140 °F
Диапазон температуры [°F] [мин.] -40 °F
Диапазон температуры окружающей среды [°C], [Max] 60 °C
Диапазон температуры окружающей среды [°C], [Min] -40 °C
Диапазон температуры окружающей среды [°F], [макс.] 140 °F
Диапазон температуры окружающей среды [°F], [мин.] -40 °F
Диапазон уставок диф. давл. [бар] 50 бар
Диапазон уставок диф.давл.[psig] 725 psi
Дополнительные принадлежности для изделия Electric valve accessories
Значение Cv [гал/мин] 0.81 галлон/мин
Значение Kv [м³/ч] 0.7 м³/ч
Количество в упаковке 1 шт
Макс. OPD [psig] 725 psig
Макс. рабочее давление [бар] 90 бар
Макс. рабочее давление [фунт/кв. дюйм (изб.)] 1305 psig
Описание продукта Электроприводный расширительный клапан
Размер паяного соединения [дюймы] 5/8 in
Размер сварного соединения [дюймы] 1/2 in
Сертификация LLC CDC TYSK
cURus
Соединение по стандарту EN10220
Степень защиты, IP IP67
Тип присоединения Под пайку, ODF
Хладагенты R134a
R404A
R449A
R744
Хладагенты, сертифицированные по UL R134a
R744

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality