Клапан с сервоприводом, ICMTS 20C, Сталь

027H1087

Присоединительный размер выпуска [мм]: 25, Присоединительный размер впускного отверстия [мм]: 25, Тип входного соединения: Сварка встык, Тип выходного соединения: Сварка встык, Значение Kv [м³/ч]: 4.6, Макс. рабочее давление [бар]: 140

Product details

Масса брутто 2.424 Kilogram
Вес нетто 2.298 Kilogram
Volume 3.353 Liter
Европейский Товарный Номер 5702428237192

 

Application area Transcritical CO2 systems
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Compatible Danfoss controllers EKC 326A
Connection material Steel
Contain batteries No
Cv value [gal/min] 5.33 gal/min
Direction Straightway
EU RoHS compliance Out of scope
Flow direction indicator Embossed 1-way arrow
Inlet connection size [in] 1 in
Inlet connection size [mm] 25 mm
Kv value [m³/h] 4.6 m³/h
Manual operation option Via ICAD setting
Via Multifunction tool
Max. Working Pressure [psig] 2030 psig
MaxOPD [bar] 90 bar
MaxOPD [psig] 1305 psig
Open/close time [s] 3 s
Outlet connection size [in] 1 in
Parts Program name ICMTS
Product accessories ICAD accessories
ICM / ICS / ICLX accessories
Product description High press. exp. motor valve
Product group Expansion valves
Product Name Description Motor operated valve
Quantity per packing format 1 pc
REACH Candidate List substances No
Refrigerants R744
Temperature range [°F] [max] 248 °F
Temperature range [°F] [min] -76 °F
Type ICMTS 20C
Valve operation Direct
Вариант упаковки Индивидуальная упаковка
Готовый к эксплуатации Запчасти для ICMTS
Группа жидкости 1
Диапазон температур [°C] [Max] 120 °C
Диапазон температур [°C] [Min] -60 °C
Категория Art. 4, par. 3
Макс. рабочее давление [бар] 140 бар
Материал корпуса Сталь
Присоединительный размер выпуска [мм] 25 мм
Соединение по стандарту EN 10220
Тип входного соединения Сварка встык
Тип выходного соединения Сварка встык

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality