Электроприводный регулирующий клапан, CCM 40

027H7185

This product is not available in this store. Please contact your local Customer Service Center.

Хладагенты: R404A; R744; R134a; R449A, Значение Kv [м³/ч]: 4.87, Макс. рабочее давление [бар]: 90, Вариант упаковки: Индивидуальная упаковка, Количество в упаковке: 1

Toote üksikasjad

Brutokaal 2.17 Kilogram
Netokaal 1.8 Kilogram
Volume 6.248 Liter
EAN 5702428375719

 

China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Cv väärtus [gal/min] 4.87 gal/min
Dif-rõhu seadevahemik [bar] 50 bar
Dif-rõhu seadevahemik [psi] 725 psi
EU RoHS compliance Out of scope
Heakskiit LLC CDC TYSK
cURus
Hooldatav Electric valve spare parts
Kogus vastavalt pakendi formaadile 1 tükki
Korpuse standard IP IP67
Kv väärtus [m³/h] 4.87 m³/h
Külmutusagensid R134a
R404A
R449A
R744
MaxOPD [bar] 50 bar
MaxOPD [psig] 725 psig
Pakendi formaat Üksikpakend
REACHi kandidaatainete loend Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIPi kausta nr 7b60738d-42db-46e7-bb92-ca7cb9642c27
SCIPi kausta tootenimi CCM
Suurim töörõhk [bar] 90 bar
Suurim töörõhk [psig] 1305 psig
Temperatuurivahemik [°F] [min] -40 °F
Temperatuurivahemik [°C] [Max] 60 °C
Temperatuurivahemik [°C] [Min] -40 °C
Temperatuurivahemik [°F] [max] 140 °F
Toote kirjeldus Elektriline paisumisventiil
Toote nimetus Elektriline reguleerventiil
Tooterühm Press. and temp. regul. valves
Tootetarvikud Electric valve accessories
Tüüp CCM 40
UL evaluated Yes
ULi heakskiidetud külmutusagensid R134a
R744
Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Max] 60 °C
Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Min] -40 °C
Välisõhu temperatuurivahemik [°F] [Max] 140 °F
Välisõhu temperatuurivahemik [°F] [min] -40 °F
Ühenduse joodise suurus [tolli] 1 1/8 in
Ühenduse keevise suurus [tolli] 1 in
Ühenduse tüüp Joodis, ODF
Ühendusstandard EN10220

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality