RAVK is self-acting thermostatic actuator primarily for use for temperature control of small hot water cylinders (e.g. storage tanks) or heat exchangers in radiator heating systems. Ordering Example: Temperature controller, DN 15, kv 1,6; PN 16; setting range 25 … 65 °C; Tmax 130 °C; 2-way valve with ext. thread; - 1× RAVK thermostatic actuator, 25 … 65 °C Code No: 013U8063 - 1× VMA DN 15 valve Code No: 065F2034 Option: - 1× Imm. pocket, brass Code No: 065-4414 - 1× Weld-on tailpieces Code No: 003H6908 RAVK can be combined with: - 2-way valves RAV-/8, VMT-/8, VMA, or - 3-way valves VMV and KOVM Controller closes on rising temperature. RAVK 25-45 oC can be combined with VMV DN 15 and DN 20 valves. This combination is used for temperature control in a mixing loop for hot water service.
Shows 16 product(s)
RAV, Ру 10, Ду 15, 1.50 м³/ч, 0.8 бар, Внутренняя резьба
RAV Ру10 15/1,5 2-ходовой/8, внутр. резьба, прямой
RAV, Ру 10, Ду 20, 2.30 м³/ч, 0.8 бар, Внутренняя резьба
RAV Ру10 20/2,3 2-ходовой/8, внутр. резьба, угловой
RAV, Ру 10, Ду 20, 2.30 м³/ч, 0.8 бар, Внутренняя резьба
RAV Ру10 20/2,3 2-ходовой/8, внутр. резьба, прямой
RAV, Ру 10, Ду 25, 3.10 м³/ч, 0.8 бар, Внутренняя резьба
RAV Ру10 25/3,1 2-ходовой/8, внутр. резьба, прямой
VMT, Ру 10, Ду 20, 5.00 м³/ч, Наружная резьба, G 1 A
VMT Ру10 20/5 2-ходовой/2, наруж. резьба, прямой
VMT, Ру 10, Ду 20, 2.30 м³/ч, Наружная резьба, G 1 A
VMT Ру10 20/2,4 2-ходовой/8, наруж. резьба, прямой
VMT, Ру 10, Ду 25, 8.00 м³/ч, Наружная резьба, G 1 1/4 A
VMT Ру10 25/8 2-ходовой/2, наруж. резьба, прямой
VMT, Ру 10, Ду 25, 3.10 м³/ч, Наружная резьба, G 1 1/4 A
VMT Ру10 25/3,1 2-ходовой/8, наруж. резьба, прямой