RAV, PN 10, DN 25, 3.1 m³/h, 0.8 bar, Internal thread

013U0027

RAV PN10 25/3,1 2-way/8 int.thr Straight

Produktdetails

Bruttogewicht 0.886 Kilogram
Gewicht netto 0.886 Kilogram
Volume 0.679 Liter
EAN 5702420012933

 

Alternatives Medium Glykolhaltiges Wasser bis zu 30 %
Anschlussgröße Eingangsltng. Rp 1Ausgangsltng. R 1 Eingangstng. Rp 1, Ausgangsltng. R 1
Anschlusstypen Innengewinde
Anwendung Heizen und Kühlen
Anzahl der Anschlüsse 2
China RoHS compliance Out of scope
Closing differential pressure [bar] [Max] 0.8 bar
Contain batteries No
Description RAV PN10 25/3,1 2-way/8 innengew. Gerade
Druckstufe PN 10
Durchmesser [mm] 25 mm
Einbauort beliebig
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Funktion Regelventil
Hub [mm] 1.1 mm
Kavitationswert-z 0.5
Kegelstange Position NO (Stromlos geöffnet)
Kvs-Werte [m³/h] 3.1 m³/h
Medientemperatur [°C] [max.] 120 °C
Medientemperatur [°C] [min.] 2 °C
Nenndruck [bar] 10 bar
pH-Wert Medium [max.] 10
pH-Wert Medium [min.] 7
PN Alternative VSP 6
Produktgruppe Motorized control valves
REACH-Kandidatenliste Stoffe Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-Dossier Nr. 240047a6-fb36-415c-a225-1e3a885478ae
Standardmäßiger Anschluss ISO 7/1
Typ RAV
Ventilgröße DN 25
Ventilkennlinie Linear
Werkstoff Ventilgehäuse Messing W. Nr. 2.0402
Werkstoff Ventilkegel Nitril-Butadien-Kautschuk (NBR)
Zulässiges Medium District heating/cooling circulation water

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality