VMT, Ру 10, Ду 20, 5.00 м³/ч, Наружная резьба, G 1 A

065F0119

VMT Ру10 20/5 2-ходовой/2, наруж. резьба, прямой

Информация о продукте

Масса брутто 0.416 Kilogram
Вес нетто 0.416 Kilogram
Volume 0.392 Liter
Европейский Товарный Номер 5702420024585

 

Contain batteries No
Description VMT Ру10 20/5 2-ходовой/2, наруж. резьба, прямой
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
pH среды [Max] 10
pH среды [Min] 7
PN, альтернатив. VSP 6
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no. 73edcdda-c611-4dcb-8a37-064273c1d360
SCIP dossier product name VMT PN10
Альтернативная среда Водный раствор гликоля с конц-цией до 30%
Группа продуктов Motorized control valves
Диаметр [мм] 20 мм
Диаметр клапана Ду 20
Диапазон перепада давления [бар] [Max] 0.2 бар
Допустимая среда District heating/cooling circulation water
Значения Kvs [м³/ч] 5 м³/ч
Класс давления Ру 10
Количество портов 2
Коэффициент начала кавитации 0.5
Материал конуса клапана Резина NBR
Материал корпуса клапана Латунь, мат. № 2.42
Материал штока клапана CrMo steel
Монтажное исполнение свободный
Номинальное давление [бар] 10 бар
Область применения Отопление и охлаждение
Положение шпинделя Нормально открытый
Размер соединения G 1 A
Расходная характеристика Линейная
Температура теплоносителя [°C] [Max] 120 °C
Температура теплоносителя [°C] [Min] 2 °C
Тип VMT
Типы соединения Наружная резьба
Функция Регулирующий клапан
Ход [мм] 1.1 мм

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality